エレクトロニクス部品技術窓口
ストレートとライトアングルの2タイプある2.50mmピッチのナイロンコネクタ。【特長】・フルシュラウド...
詳細を確認
自動設備、自動販売機等、幅広く利用可能なコネクタ

型番:53375-0□10タイプ

型番:53375-0□90タイプ

Mini-Lock 2.50mmピッチ 電線対基板用ウエハー53375-0□10の寸法図

断面図
| 極数 | オーダー番号 | 寸法A | 寸法B | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 53375-0210 | 7.4 | 2.5 | |
| 3 | 53375-0310 | 9.9 | 5.0 | |
| 4 | 53375-0410 | 12.4 | 7.5 | |
| 5 | 53375-0510 | 14.9 | 10.0 | |
| 6 | 53375-0610 | 17.4 | 12.5 | |
| 7 | 53375-0710 | 19.9 | 15.0 | |
| 8 | 53375-0810 | 22.4 | 17.5 | |
| 9 | 53375-0910 | 24.9 | 20.0 | |
| 10 | 53375-1010 | 27.4 | 22.5 | |
| 11 | 53375-1110 | 29.9 | 25.0 | |
| 12 | 53375-1210 | 32.4 | 27.5 | |
| 13 | 53375-1310 | 34.9 | 30.0 | |
| 14 | 53375-1410 | 37.4 | 32.5 | |
| 15 | 53375-1510 | 39.9 | 35.0 | |

53375-0□90の寸法図

側面図
| 極数 | オーダー番号 | 寸法A | 寸法B | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 53375-0290 | 7.4 | 2.5 | |
| 3 | 53375-0390 | 9.9 | 5.0 | |
| 4 | 53375-0490 | 12.4 | 7.5 | |
| 5 | 53375-0590 | 14.9 | 10.0 | |
| 6 | 53375-0690 | 17.4 | 12.5 | |
| 7 | 53375-0790 | 19.9 | 15.0 | |
| 8 | 53375-0890 | 22.4 | 17.5 | |

嵌合図基板取付推奨寸法:実装面側
適合基板厚:16

嵌合図
極数
2極~15極(型番53375-0□10)
2極~8極(型番53375-0□90)
電気的性能
最大定格電圧:250V
最大定格電流:3A
接触抵抗:20mΩ以下
耐電圧:AC1,000V/1分間
絶縁抵抗:1,000MΩ以上
材質
ウエハー:PBTP(ガラス入り)、UL94V-0
ピン:りん青銅、銅下地錫メッキ
使用温度範囲
-40~+105℃(通電による温度上昇分も含む)
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16円14円 ( 15円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20円18円 ( 20円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
35円 ( 39円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
39円 ( 43円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
47円 ( 52円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
53円 ( 58円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
62円 ( 68円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
56円 ( 62円 ) | 1日目 |
137円123円 ( 135円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
143円 ( 157円 ) | 1日目 |
96円 ( 106円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
86円51円 ( 56円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
167円 ( 184円 ) | 1日目 |
ストレートとライトアングルの2タイプある2.50mmピッチのナイロンコネクタ。
【特長】
・フルシュラウドによるコンタクト保護、高ガイドウォールによる嵌合の容易化を実現。
・嵌合誘い込みのガイドウォールで嵌合作業性を高めた製品。
・広範な2.50mmピッチのモレックスの電線対電線用および多目的電線対基板用のシステム。
【用途】
・小型デバイス、テレビ、ビデオ、DVD製品、白物家電等の民生機器に利用可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

TE Connectivity
D2000シリーズ
4.1通常価格(税別):72円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~