エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Mini-Fit Sr.™パワー用コネクター(42818)

型番:

42818-0212
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

42818-0212の仕様・寸法情報

コネクタ形状
角型
コネクタシリーズ頭文字
数字
適用ピン・コンタクト
オス
極数
2
用途
ケーブル接続
許容電流(A)
50
接続方向
ストレート
保護機能(耐環境性)
代表規格
UL / TUV / CSA
ピッチ(mm)
10.00
列数
1
嵌合ロック
パネルマウント
黒色
適合ターミナル
42817
嵌合相手
42816-0212

型番リスト

表示件数
型番
42818-0212
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109
( 120 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

モレックス(molex)製 10.00mmピッチの電線対基板/電線対電線用コネクターです。最大電流は、2極品、適用ワイヤーサイズ 8AWGの場合で50.0Aです。(適合ターミナル:42817 嵌合ハウジング:42816)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Mini-Fit Sr.™パワー用コネクター(42818)の型番42818-0212のページです。 型番42818-0212に関する仕様情報を記載しております。
Mini-Fit Sr.™パワー用コネクター(42818)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Mini-Fit Sr.™パワー用コネクター(42818)
Mizu-P25(TM)ミニチュア防水コネクター(52213)
Mizu-P25(TM)ミニチュア防水コネクター(52266)
CC-Link 通信用ワンタッチコネクタプラグ
CC-Link I/O用ワンタッチコネクタプラグ
ECONO-J
メーカーモレックスモレックスモレックス三菱電機三菱電機TE Connectivity
通常価格1091711588,9402,789 -135
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字A・B・CA・B・CD・E・F
適用ピン・コンタクトオスメスオスメスオスオス(プラグ)
極数222544
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング