17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

4.2mmピッチ ニューミニフィット ヘッダー ストレートタイプ 5566

通常単価(税別)
37194特別価格
税込単価
41213特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

電線対電線、基板対基板用ナイロンコネクタ。【特長】・モレックス(molex)製。・1列品と2列品がある...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本製品に使用されている成形部品の樹脂原料メーカーからの変更通知に基づき、添加剤や製造工程を変更した同特性の後継樹脂原料に変更します。色味の違いはほとんどございません。
    新旧製品が混在して納品される場合がございますが、製品の嵌合、形状、機能への影響はございません。何卒ご了承のほどよろしくお願いいたします。
    対象型番と詳細は以下をご確認ください。
    メーカーレター①
    メーカーレター②
  • 色味のご指定を承ることができません。
詳細を確認
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

4.2mmピッチ ヘッダーストレートタイプ 5566 ナイロンコネクタの外形図と寸法

4.2mmピッチ ヘッダーストレートタイプ 5566の外形図

4.2mmピッチ ヘッダーストレートタイプ 5566の外形図

基板取付推奨寸法:実装面側、適合基板厚:16

基板取付推奨寸法:実装面側、適合基板厚:16

嵌合図(5566、5557、5556。H=23.5mm W=14.4mm)

嵌合図(5566、5557、5556。H=23.5mm W=14.4mm)

極数UL94V-2UL94V-0寸法A寸法B
モデル番号モデル番号
25566-02A5566-02A-2105.4-
45566-04A5566-04A-2109.64.2
65566-06A5566-06A-21013.88.4
85566-08A5566-08A-21018.012.6
105566-10A5566-10A-21022.216.8
125566-12A5566-12A-21026.421.0
145566-14A5566-14A-21030.625.2
165566-16A5566-16A-21034.829.4
185566-18A5566-18A-21039.033.6
205566-20A5566-20A-21043.237.8
225566-22A5566-22A-21047.442.0
245566-24A 51.646.2

型番リスト

表示件数

極数

備考

トラスココード

RoHS?最小発注数量
2
UL94V-2
417-7045
10
5個
2
UL94V-0
-
10
5個
4
UL94V-2
417-7053
10
5個
4
UL94V-0
-
-
5個
6
UL94V-2
417-7061
10
5個
6
UL94V-0
-
-
5個
8
UL94V-2
417-7070
10
5個
8
UL94V-0
-
10
1個
10
UL94V-2
417-7088
10
5個
10
UL94V-0
-
10
5個
12
UL94V-2
417-7096
10
5個
14
UL94V-2
416-9603
10
5個
14
UL94V-0
-
10
10個
16
UL94V-2
417-7118
10
1個
16
UL94V-0
-
10
10個
18
UL94V-2
417-7126
10
1個
18
UL94V-0
-
-
1個
20
UL94V-2
417-7134
10
1個
20
UL94V-0
-
-
1個
22
UL94V-2
417-7142
10
1個
22
UL94V-0
-
-
1個
24
UL94V-2
417-7151
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5953
( 58 )
在庫品1日目当日出荷可能
37
( 41 )
在庫品1日目当日出荷可能
4338
( 42 )
在庫品1日目当日出荷可能
47
( 52 )
在庫品1日目当日出荷可能
56
( 62 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
7063
( 69 )
在庫品1日目当日出荷可能
71
( 78 )
在庫品1日目当日出荷可能
88
( 97 )
在庫品1日目当日出荷可能
105
( 116 )
在庫品1日目当日出荷可能
93
( 102 )
在庫品1日目当日出荷可能
8651
( 56 )
在庫品1日目当日出荷可能
94
( 103 )
3日目
119
( 131 )
在庫品1日目当日出荷可能
106
( 117 )
3日目
130117
( 129 )
在庫品1日目当日出荷可能
138
( 152 )
在庫品1日目当日出荷可能
130
( 143 )
在庫品1日目当日出荷可能
138
( 152 )
1日目
131
( 144 )
在庫品1日目当日出荷可能
160
( 176 )
1日目
194126
( 139 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電線対電線、基板対基板用ナイロンコネクタ。
【特長】
・モレックス(molex)製。
・1列品と2列品がある。
・最大定格電流9.0Aのパワー用タイプ。
・ストレートタイプ。
・嵌合ハウジング:5557。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本製品に使用されている成形部品の樹脂原料メーカーからの変更通知に基づき、添加剤や製造工程を変更した同特性の後継樹脂原料に変更します。色味の違いはほとんどございません。
    新旧製品が混在して納品される場合がございますが、製品の嵌合、形状、機能への影響はございません。何卒ご了承のほどよろしくお願いいたします。
    対象型番と詳細は以下をご確認ください。
    メーカーレター①
    メーカーレター②
  • 色味のご指定を承ることができません。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4.2mmピッチ ニューミニフィット ヘッダー ストレートタイプ 5566のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
治具に使用
5
満足度:5.0
製品の方が相手側のMini-Fit Jr.(5557)を使用していますので選定しました。品質や性能に気になる点はありませ...もっと読む
1人が参考にしています。
FA機器の配線用
5
満足度:5.0
FA機器の配線用。 いつもこちらのメーカーを使っています。不具合もなく安くて満足です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4.2mmピッチ ニューミニフィット ヘッダー ストレートタイプ 5566
4.2mmピッチ ニューミニフィット ヘッダー ライトアングルタイプ 5569
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ウエハー/2列 ストレートタイプ 55917
2.5mmピッチ Mini-Latch(TM) ウエハー ストレートタイプ 5045
2.5mmピッチ Mini-Lock(TM) ウエハー ストレートタイプ 53517
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格37-176 -67 -59 -78 -46
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
適用ピン・コンタクトオスオスオスオスオスオス
用途プリント基板用プリント基板用ケーブル接続プリント基板用プリント基板用プリント基板用
許容電流(A)999333
よく一緒に購入される商品

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング