エレクトロニクス部品技術窓口
電線対電線、基板対基板用のナイロンコネクタ。【特長】・モレックス(molex)製。・1列品と2列品を用...
詳細を確認
4.2mmピッチ ニューミニフィット ヘッダーライト アングルタイプ 5569の外形図

基板取付推奨寸法:実装面側。適合基板厚:16。

嵌合図(5569/5557/5556。H=14.8mm、W=30.7mm)
| 極数 | UL94V-2 | UL94V-0 | 寸法A | 寸法B | 寸法C |
|---|---|---|---|---|---|
| モデル番号 | モデル番号 | ||||
| 2 | 5569-02A1 | 15.4 | - | 5.4 | |
| 4 | 5569-04A1 | 19.6 | 4.2 | 9.6 | |
| 6 | 5569-06A1 | 5569-06A1-210 | 23.8 | 8.4 | 13.8 |
| 8 | 5569-08A1 | 5569-08A1-210 | 28.0 | 12.6 | 18.0 |
| 10 | 5569-10A1 | 5569-10A1-210 | 32.2 | 16.8 | 22.2 |
| 12 | 5569-12A1 | 5569-12A1-210 | 36.4 | 21.0 | 26.4 |
| 14 | 5569-14A1 | 5569-14A1-210 | 40.6 | 25.2 | 30.6 |
| 16 | 5569-16A1 | 44.8 | 29.4 | 34.8 | |
| 18 | 5569-18A1 | 49.0 | 33.6 | 39.0 | |
| 20 | 5569-20A1 | 53.2 | 37.8 | 43.2 | |
| 22 | 5569-22A1 | 57.4 | 42.0 | 47.4 |
このコネクターの固定は、M3タッピングネジをお使いください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
176円 ( 194円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
193円 ( 212円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
363円 ( 399円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
343円85円 ( 94円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
403円362円 ( 398円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
239円 ( 263円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
267円240円 ( 264円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
372円 ( 409円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
396円 ( 436円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
422円 ( 464円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
470円94円 ( 103円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
電線対電線、基板対基板用のナイロンコネクタ。
【特長】
・モレックス(molex)製。
・1列品と2列品を用意している。
・最大定格電流9.0Aのパワー用タイプ。
・アングルタイプ。
・嵌合ハウジング:5557。
【用途】
・電線対電線、基板対基板用に便利。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

TE Connectivity
D2000シリーズ
4.1通常価格(税別):72円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~