17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。

4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559

通常単価(税別)
67326特別価格
税込単価
74359特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

電線対基板、電線対電線用のナイロンコネクタ。【特長】・モレックス(molex)製。・1列品と2列品の2...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 色味のご指定を承ることができません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

Mini-Fit Jr.ハウジング(5559)の外形図と寸法

外形図

外形図

パネル取付穴推奨寸法(適合パネル厚0.8~2.0MAX)

パネル取付穴推奨寸法(適合パネル厚0.8~2.0MAX)

嵌合図

嵌合図

  • 最大定格電圧:600V
  • 最大定格電流:9A
  • 接触抵抗:10mΩ以下
  • 耐電圧:AC1,500V/1分間
  • 絶縁抵抗:1,000MΩ以上
  • 材質:ナイロン66
  • 使用温度範囲:-40~+105℃(通電による温度上昇分も含む)
極数UL94V-2UL94V-0寸法A寸法B寸法C寸法D
モデル番号モデル番号
25559-02P5559-02P-2105.410.85.8
45559-04P5559-04P-2109.64.215.010.0
65559-06P5559-06P-21013.88.419.214.2
85559-08P5559-08P-21018.012.623.418.4
105559-10P5559-10P-21022.216.827.622.6
125559-12P5559-12P-21026.421.031.826.8
145559-14P5559-14P-21030.625.236.031.1
165559-16P5559-16P-21034.829.440.235.3
185559-18P39.033.644.439.5
205559-20P43.237.848.643.7
225559-22P47.442.052.847.9
245559-24P51.646.257.052.1

型番リスト

表示件数

極数

備考

トラスココード

特価品

RoHS?最小発注数量
2
UL94V-2
417-6928
対象外
10
8個
2
UL94V-0
-
対象外
10
8個
4
UL94V-2
417-6936
対象外
10
7個
4
UL94V-0
-
対象外
10
7個
6
UL94V-2
417-6944
対象外
10
8個
6
UL94V-0
-
対象外
10
5個
6
UL94V-2
417-6944
対象品
-
8個
8
UL94V-2
417-6952
対象外
10
7個
8
UL94V-0
-
対象外
10
5個
8
UL94V-0
-
対象品
-
1個
10
UL94V-2
417-6961
対象外
10
6個
10
UL94V-0
-
対象外
10
4個
10
UL94V-2
417-6961
対象品
-
6個
12
UL94V-2
417-6979
対象外
10
5個
12
UL94V-0
-
対象外
10
4個
12
UL94V-0
-
対象品
-
1個
12
UL94V-2
417-6979
対象品
-
1個
14
UL94V-2
417-6987
対象外
10
4個
14
UL94V-0
-
対象外
10
4個
16
UL94V-2
417-6995
対象外
10
4個
16
UL94V-0
-
対象外
-
4個
18
UL94V-2
417-7002
対象外
10
3個
20
UL94V-2
417-7011
対象外
10
3個
22
UL94V-2
417-7029
対象外
-
3個
24
UL94V-2
417-7037
対象外
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74
( 81 )
在庫品1日目当日出荷可能
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
84
( 92 )
在庫品1日目当日出荷可能
91
( 100 )
在庫品1日目当日出荷可能
77
( 85 )
在庫品1日目当日出荷可能
112100
( 110 )
在庫品1日目当日出荷可能
67
( 74 )
在庫品1日目当日出荷可能
84
( 92 )
在庫品1日目当日出荷可能
124
( 136 )
在庫品1日目当日出荷可能
114
( 125 )
在庫品1日目当日出荷可能
219
( 241 )
在庫品1日目当日出荷可能
146
( 161 )
在庫品1日目当日出荷可能
85
( 94 )
在庫品1日目当日出荷可能
246
( 271 )
在庫品1日目当日出荷可能
152
( 167 )
在庫品1日目当日出荷可能
141
( 155 )
在庫品1日目当日出荷可能
110
( 121 )
在庫品1日目当日出荷可能
326
( 359 )
在庫品1日目当日出荷可能
206
( 227 )
在庫品1日目当日出荷可能
149
( 164 )
在庫品1日目当日出荷可能
156
( 172 )
在庫品1日目当日出荷可能
236
( 260 )
在庫品1日目当日出荷可能
220
( 242 )
在庫品1日目当日出荷可能
242
( 266 )
在庫品1日目当日出荷可能
275
( 303 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電線対基板、電線対電線用のナイロンコネクタ。
【特長】
・モレックス(molex)製。
・1列品と2列品の2種類。
・最大定格電流9Aのパワー用コネクタ。
・適合ターミナル:5558。
・嵌合リセプタクル:5557。
【用途】
・電線対基板、電線対電線用に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 色味のご指定を承ることができません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559のレビュー
4.6平均満足度:4.621件のレビュー
信号線の中継用
5
満足度:5.0
コネクタの挿抜に力が必要なく、抜け止めのロック機構もついており安心して使用しています。 専用工具は一度購入すれば長く使え...もっと読む
5人が参考にしています。
電線の接続
5
満足度:5.0
2の倍数でハウジングが用意されているので用途に合わせて使いやすい。ハウジング同市がロックされる機能があるため、引っ張られ...もっと読む
4人が参考にしています。
試作にて使用
5
満足度:5.0
個数単位で購入でき大変助かります。 納期の確認ができることが一番安心します。
4人が参考にしています。
FA設備内の電源系コネクタ
5
満足度:5.0
信号系にも使いますが、大きめで最大定格9Aなので、主に電源系に使っています。 5557-04R+5556TLSと5559...もっと読む
1人が参考にしています。
機器内配線に使用
5
満足度:5.0
機器内の配線に使用しました。 接触も問題なく、ロックもあるので信頼性が良いです
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.2mmピッチ ニューミニフィット ヘッダー ストレートタイプ 5566
4.2mmピッチ ニューミニフィット ヘッダー ライトアングルタイプ 5569
2.5mmピッチ 中継用 プラグハウジング 5240
2.5mmピッチ Mini-Latch(TM) ハウジング 51191
2.5mmピッチ Mini-SPOX(TM) ハウジング 5264
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格67-37 -176 -95 -55 -10 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
適用ピン・コンタクトオスオスオスオスメスメス
用途ケーブル接続プリント基板用プリント基板用ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
許容電流(A)999333
よく一緒に購入される商品

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング