エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 端子形状

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558

型番:

5558GSL7F
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5558GSL7Fの仕様・寸法情報

適用ピン・コンタクト
オス
用途
ケーブル対ケーブル
許容電流(A)
9
許容電圧(V)
600
電線接続方法
圧着
適合ハウジング
5559
適用電線サイズAWG
18~24
端子形状
バラ状
トラスココード
417-6871
嵌合相手
5556
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
5558GSL7F

端子形状

トラスココード

RoHS?最小発注数量
バラ状
417-6871
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91
( 100 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・モレックス(molex)製 電線対電線、基板対基板用のコネクターで、1列品と2列品を用意しています。
・最大定格電流9Aのパワー用コネクターです。(適合ハウジング:5559)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558の型番5558GSL7Fのページです。 型番5558GSL7Fに関する仕様情報を記載しております。
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ハーネス加工
5
満足度:5.0
安価で少数単位での購入が可能なので助かります。 また、製品ページでの在庫数の確認ができるのも安心できます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 オス(プラグ)
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
PicoBlade(TM)ターミナル(1.25mmピッチ)
2.54mmピッチ高密度コネクタ A1・A2シリーズ 圧着端子
2.0mmピッチ電線対基板・電線対電線用ターミナル
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスヒロセ電機モレックス
通常価格916 -12 -40 -1,794 -20
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目5日目
適用ピン・コンタクトオスオスメスオスメスメス
用途ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブル
許容電流(A)999132.5
許容電圧(V)600600600125200250
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング