17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

Mini-Fit Jr.(TM)ターミナル(5556G)【1~4000個入り】

通常単価(税別)
1655,201
税込単価
1860,721
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・モレックス(molex)製 電線対電線、基板対基板用のコネクターで、1列品と2列品を用意して...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合ハウジング

適用電線サイズAWG

端子形状

トラスココード

RoHS?最小発注数量
5557
18~24
連鎖状
-
10
1パック

4000個入り

5557
22~28
連鎖状
-
10
6000個
5557
18~24
バラ状
417-6707
-
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,201
( 60,721 )
在庫品1日目当日出荷可能
16
( 18 )
1日目
110
( 121 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・モレックス(molex)製 電線対電線、基板対基板用のコネクターで、1列品と2列品を用意しています。
・最大定格電流13.0Aのパワー用コネクターです。(適合ハウジング:5557)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Mini-Fit Jr.(TM)ターミナル(5556G)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
PCにコンパチの電源を評価環境に接続するハーネス材料
4
満足度:4.0
PCの電源コネクタはMolexの5556,5557となっているようで、評価環境にPC向け電源を接続するのに使用しました。...もっと読む
0人が参考にしています。
半導体関連の機器に使用
4
満足度:4.0
お客様よりお預かりした半導体関連機器の修理で使用しました。元から配線のコネクタ部品に、このモレックスのターミナル(555...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Mini-Fit Jr.(TM)ターミナル(5556G)
Molex 圧着端子コンタクト MINI-FITシリーズ
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
Molex 圧着端子コンタクト オス MINI-FITシリーズ 39-00-0083
Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0059
PicoBlade(TM)ターミナル(1.25mmピッチ)
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格16-2812 -371840 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜5日目5日目在庫品1日目〜
適用ピン・コンタクトメスオスメスオスメスオス
用途ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブル
許容電流(A)999991
許容電圧(V)600600600600600125
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング