エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 端子形状

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

2.0mmピッチ Micro-Latch(TM) ターミナル 50212

型番:

50212-8100
解除
  • この商品は25個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

50212-8100の仕様・寸法情報

適用ピン・コンタクト
メス
用途
ケーブル対ケーブル
許容電流(A)
2
許容電圧(V)
125
電線接続方法
圧着
適合ハウジング
502351, 51065, 51089, 51090
適用電線サイズAWG
24~30
端子形状
バラ状
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
50212-8100

端子形状

RoHS?最小発注数量
バラ状
10
25個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8
( 9 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・モレックス(molex)製 リセプタクルハウジングの先端がヘッダーウォール開口部にスライドするフリクションロックを採用、挿抜耐久及び電気回路保護に優れた製品です。(適合ハウジング:51065/502351)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.0mmピッチ Micro-Latch(TM) ターミナル 50212の型番50212-8100のページです。 型番50212-8100に関する仕様情報を記載しております。
2.0mmピッチ Micro-Latch(TM) ターミナル 50212のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品の基板部のコネクタで使用しているターミナルとして
5
満足度:5.0
お得意先様からのご指定により、製品の基板部のコネクタで使用しているターミナルとして使用しています。お得意先様へ製品を納め...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.0mmピッチ Micro-Latch(TM) ターミナル 50212
PicoBlade(TM)ターミナル(1.25mmピッチ)
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
2.0mmピッチ電線対基板・電線対電線用ターミナル
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 オス(プラグ)
2.54mmピッチ高密度コネクタ A1・A2シリーズ 圧着端子
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスヒロセ電機
通常価格840 -12 -206 -1,794 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目
適用ピン・コンタクトメスオスメスメスオスメス
用途ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブル
許容電流(A)2192.593
許容電圧(V)125125600250600200
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング