エレクトロニクス部品技術窓口
信頼性が高い接続インターフェースを備えた、2.00mm電線対基板用アプリケーション向けナイロンコネクタ...
詳細を確認
コンシューマー等の民生機器に利用可能

使用例
特徴・概要
極数:2~15極
電線サイズ(AWG)
24~30
ピッチ
2.00mm
一般的なターミナルの使用
すぐに入手可能、市場での幅広い工具取り付けベース
フリクションロック
適切な嵌合保持
ストレートおよびライトアングルヘッダー
設計の柔軟性
極性特性
正しい方向での嵌合を保証
SMTストレートヘッダーも利用可能
リフロープロセス対応

上面図

側面図

正面図
| 極数 | オーダー番号 | 寸法A | 寸法B |
|---|---|---|---|
| 2 | 51065-0200 | 58 | 2.0 |
| 3 | 51065-0300 | 7.8 | 4.0 |
| 4 | 51065-0400 | 9.8 | 6.0 |
| 5 | 51065-0500 | 11.8 | 8.0 |
| 6 | 51065-0600 | 13.8 | 10.0 |
| 7 | 51065-0700 | 15.8 | 12.0 |
| 8 | 51065-0800 | 17.8 | 14.0 |
| 極数 | オーダー番号 | 寸法A | 寸法B |
|---|---|---|---|
| 9 | 51065-0900 | 19.8 | 16.0 |
| 10 | 51065-1000 | 21.8 | 18.0 |
| 11 | 51065-1100 | 23.8 | 20.0 |
| 12 | 51065-1200 | 25.8 | 22.0 |
| 13 | 51065-1300 | 27.8 | 24.0 |
| 14 | 51065-1400 | 29.8 | 26.0 |
| 15 | 51065-1500 | 31.8 | 28.0 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7円 ( 8円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11円 ( 12円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9円 ( 10円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11円 ( 12円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
60円 ( 66円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
142円 ( 156円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
54円 ( 59円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
114円 ( 125円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11円 ( 12円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25円 ( 28円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
48円 ( 53円 ) | 1日目 |
信頼性が高い接続インターフェースを備えた、2.00mm電線対基板用アプリケーション向けナイロンコネクタ。
【特長】
・2.00mmピッチ製品。
・リセプタクルハウジングの先端がヘッダーウォール開口部にスライドするフリクションロック採用。
・挿抜耐久及び電気回路保護に優れた製品。
【用途】
・コンシューマー(DVDプレーヤー、ファックス機、プリンター、テレビ)等の民生機器に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

TE Connectivity
D2000シリーズ
4.1通常価格(税別):72円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~