17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 極数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

2.0mmピッチ Micro-Latch(TM)ウエハー ライトアングルタイプ 53254

通常単価(税別)
10165
税込単価
11182
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・モレックス(molex)製 リセプタクルハウジングの先端がヘッダーウォール開口部にスライドす...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

極数

RoHS?最小発注数量
2
10
25個
4
-
10個
6
10
10個
8
10
5個
10
10
1個
13
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10
( 11 )
在庫品1日目当日出荷可能
16
( 18 )
在庫品1日目当日出荷可能
35
( 39 )
在庫品1日目当日出荷可能
33
( 36 )
在庫品1日目当日出荷可能
165
( 182 )
在庫品1日目当日出荷可能
124
( 136 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モレックス(molex)製 リセプタクルハウジングの先端がヘッダーウォール開口部にスライドするフリクションロックを採用、挿抜耐久及び電気回路保護に優れた製品です。
・アングルタイプです。(嵌合ハウジング:51065)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.0mmピッチ Micro-Latch(TM)ウエハー ライトアングルタイプ 53254のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.0mmピッチ Micro-Latch(TM)ウエハー ライトアングルタイプ 53254
2.0mmピッチ Micro-Latch(TM) ウエハー ストレートタイプ 53253
2.5mmピッチ Mini-Latch(TM) ウエハー ライトアングルタイプ 5046
2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ウエハー/2列 ライトアングルタイプ 55959
2.5mmピッチ Mini-Lock(TM) ウエハー ライトアングルタイプ 53426
2.5mmピッチ Mini-SPOX(TM) ウエハー ライトアングルタイプ 5268
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格10-10 -31 -191 -16 -84 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
適用ピン・コンタクトオスオスオスオスオスオス
用途プリント基板用プリント基板用プリント基板用プリント基板用プリント基板用プリント基板用
許容電流(A)223333
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング