17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

Micro-Fit3.0(TM)ターミナル(43031)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用電線サイズAWG

端子形状

RoHS?最小発注数量
20~24
連鎖状
-
100個
26~30
連鎖状
-
12000個
20~24
バラ状
10
9個
26~30
バラ状
10
9個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20
( 22 )
5日目
8
( 9 )
1日目
172
( 189 )
在庫品1日目当日出荷可能
112
( 123 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・モレックス(molex)製 3.00mmピッチで、電線対電線、電線対基板、基板対基板と様々な嵌合形態及び極数を揃えています。
・最大電流定格は5.0Aで、ブラインド名と対応製品も用意しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Micro-Fit3.0(TM)ターミナル(43031)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
電子機器の組み立て
5
満足度:5.0
小型のヒータの電源線の接続に使用しました。圧着も簡単で、許容電流がこのサイズにしては大きめなので使いやすいです。
0人が参考にしています。
製品に使用しているコネクタのピンとして
5
満足度:5.0
製品に使用しているコネクタのピンとして使用しております。相手側であるメスのターミナルも一緒にリピート購入しており、適応コ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Micro-Fit3.0(TM)ターミナル(43031)
Micro-Fit3.0(TM)ターミナル(43030)
Mini-Fit Jr.(TM)ターミナル(5556G)
PicoBlade(TM)ターミナル(1.25mmピッチ)
2.5mmピッチ Mini-Latch(TM) ターミナル 50802
3.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 50217
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格8-17 -16 -40 -9520 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
適用ピン・コンタクトオスメスメスオスメスメス
用途ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブル
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着
嵌合相手43030430315558, 5566, 556950058, 50079524150419
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング