17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • 極数

    ~mm
  • 特価品

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Micro-Fit3.0 コネクター(43020)

通常単価(税別)
47196特別価格
税込単価
52216特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

3.00mmピッチ、モレックス(molex)製 ナイロンコネクタ。【特長】・最大電流定格:5.0A。・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

モレックス(molex)製3.00mmピッチの電線対基板・電線/基板対基板用ナイロンコネクタ

圧着ハウジング(プラグ/2列)(適合端子:43031)

圧着ハウジング(プラグ/2列)(適合端子:43031)

外形図

外形図

Micro-Fit3.0 コネクター(43020)の仕様について

  • 完全絶縁コンタクト
  • 完全極性
  • ポジティブロック
  • 極数:2-24
  • ピッチ:3.00mm
  • 定格電流:1極あたり最大5.0A
  • 定格電圧:600V AC
  • UL 94V-0、CSA、TUV認定

この商品の特長について

高温LCP材質によるヘッダー

  • 高温の265℃ IRリフロープロセスに耐える

SMT、プレスフィット、または表面実装対応バージョンを使用可能

  • 汎用的な製品ラインにより多様な用途に対応

フィッティングネール、半田付け可能なクリップなど、さまざまなヘッダー保持機能オプション

  • 設計の柔軟性、PCB保持力強化、およびストレインリリーフ

オプションの端子位置固定(TPA)機能は一体型セカンダリロックで使用できます

  • 端子が外れる原因となる組み立てミスを減らす

完全分極ハウジング

  • 偶発的な誤嵌合を防止

ポジティブラッチ

  • 偶発的な分離を防止

端子の音をロック

  • ハウジングの端子を固定
 

この商品の外形図と寸法について

正面図

正面図

側面図

側面図

 
CKT.
No.
DIM.
"A"
DIM.
"B"
DIM.
"C"
DIM.
"D"
2.152/(3.86)N/A.166/(4.21).311/(7.90)
4.270/(6.85).118/(3.00).284/(7.21).429/(10.90)
6.388/(9.85).236/(6.00).402/(10.21).547/(13.89)
8.506/(12.85).354/(9.00).520/(13.21).665/(16.89)
10.624/(15.85).472/(12.00).638/(16.21).783/(19.89)
12.742/(18.85).591/(15.00).756/(19.21).901/(22.89)
14.860/(21.85).709/(18.00).874/(22.20)1.019/(25.88)
16.978/(24.85).827/(21.00).992/(25.20)1.137/(28.88)
181.096/(27.85).945/(24.00)1.110/(28.20)1.255/(31.88)
201.215/(30.85)1.063/(27.00)1.229/(31.22)1.373/(34.87)
221.333/(33.85)1.181/(30.00)1.347/(34.22)1.491/(37.87)
241.451/(36.85)1.299/(33.00)1.465/(37.22)1.609/(40.87)

この商品の使用方法について

電線対電線用1列コネクターシステム

電線対電線用1列コネクターシステム

この商品の使用例について

コンシューマー

  • 乾燥機
  • 冷凍庫
  • ゲーム機
  • プリンター
  • 冷蔵庫
  • スキャナー
  • セキュリティシステム
  • 自動販売機
  • 洗濯機
  • 白物家電

データ/通信

  • ルーター
  • サーバー
  • ストレージ用

防衛

  • ミリタリー商用オフザシェルフ(COTS)

医療向け

  • 診断装置
  • 患者モニター

持続可能なエネルギー

  • ソーラーパワー

テレコミュニケーション

  • ハブ
  • 電源供給
  • ルーター
  • サーバー

型番リスト

表示件数

極数

特価品

RoHS?最小発注数量
2
対象外
10
5個
4
対象外
10
5個
6
対象外
10
5個
8
対象外
-
5個
10
対象外
10
5個
10
対象品
-
5個
12
対象外
10
5個
12
対象品
-
5個
14
対象外
10
5個
16
対象外
10
5個
18
対象外
-
5個
20
対象外
10
5個
20
対象品
-
5個
22
対象外
-
5個
24
対象外
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47
( 52 )
在庫品1日目当日出荷可能
59
( 65 )
在庫品1日目当日出荷可能
66
( 73 )
在庫品1日目当日出荷可能
92
( 101 )
在庫品1日目当日出荷可能
84
( 92 )
在庫品1日目当日出荷可能
80
( 88 )
在庫品1日目当日出荷可能
119
( 131 )
在庫品1日目当日出荷可能
113
( 124 )
在庫品1日目当日出荷可能
119
( 131 )
在庫品1日目当日出荷可能
94
( 103 )
在庫品1日目当日出荷可能
101
( 111 )
在庫品1日目当日出荷可能
128
( 141 )
在庫品1日目当日出荷可能
12154
( 59 )
在庫品1日目当日出荷可能
106
( 117 )
在庫品1日目当日出荷可能
196
( 216 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

3.00mmピッチ、モレックス(molex)製 ナイロンコネクタ。
【特長】
・最大電流定格:5.0A。
・電線対基板・電線/基板対基板用と様々な嵌合形態に対応可能。
【用途】
・民生機器などに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Micro-Fit3.0 コネクター(43020)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
電源や信号線の配線や接続に使用
5
満足度:5.0
過去に何度も使った実績があるので、性能や品質においても信頼がおけるので心配することなく使用しています。取り付けにおいても...もっと読む
0人が参考にしています。
製品のコネクタとして
5
満足度:5.0
製品のナイロンコネクタとして使用しております。適応のターミナルも一緒にリピート購入しています。嵌め合い具合や耐久性などと...もっと読む
0人が参考にしています。
中国製の基板
4
満足度:4.0
扱いやすく良いと思うが素材が柔らかいので抜けが心配 また、圧着は特にAGW30の時に重宝する
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Micro-Fit3.0 コネクター(43020)
Micro-Fit3.0(TM)コネクター(43045)
Micro-Fit3.0(TM)コネクター(43025)
Mini-Fit Sr.™パワー用コネクター(42818)
Mini-Fit Sr.(TM)パワー用コネクター(42816)
2.0mmピッチ Micro-Latch(TM) ウエハー ストレートタイプ 53253
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格47-89 -139 -109102 -10 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
適用ピン・コンタクトオスオスメスオスメスオス
用途ケーブル接続プリント基板用ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続プリント基板用
許容電流(A)55550502
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング