17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が17型番あります。
  • 極数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ハウジング/2列 ポジティブロックタイプ 51353

通常単価(税別)
2693
税込単価
29102
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・モレックス(molex)製 省スペースで、類似の2.00mm(.079")および2.50mm...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

極数

RoHS?最小発注数量
8
10
10個
10
10
1個
12
10
5個
14
10
1個
16
10
5個
18
10
1個
20
10
5個
22
-
1個
24
10
1個
26
10
1個
28
10
1個
30
10
1個
32
10
1個
34
10
1個
36
10
1個
38
10
1個
40
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26
( 29 )
在庫品1日目当日出荷可能
44
( 48 )
在庫品1日目当日出荷可能
33
( 36 )
在庫品1日目当日出荷可能
57
( 63 )
在庫品1日目当日出荷可能
39
( 43 )
在庫品1日目当日出荷可能
52
( 57 )
在庫品1日目当日出荷可能
54
( 59 )
在庫品1日目当日出荷可能
67
( 74 )
在庫品1日目当日出荷可能
54
( 59 )
在庫品1日目当日出荷可能
71
( 78 )
在庫品1日目当日出荷可能
61
( 67 )
在庫品1日目当日出荷可能
90
( 99 )
在庫品1日目当日出荷可能
77
( 85 )
在庫品1日目当日出荷可能
83
( 91 )
在庫品1日目当日出荷可能
86
( 95 )
在庫品1日目当日出荷可能
90
( 99 )
在庫品1日目当日出荷可能
93
( 102 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・モレックス(molex)製 省スペースで、類似の2.00mm(.079")および2.50mm(.098")ピッチの電線対基板用接続システムに比べ、着脱が容易です。(嵌合ウエハー:55917/55959 適合ターミナル:56134)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ハウジング/2列 ポジティブロックタイプ 51353のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ハウジング/2列 ポジティブロックタイプ 51353
2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ハウジング ポジティブロックタイプ 51382
2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ウエハー/2列 ストレートタイプ 55917
2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ウエハー/2列 ライトアングルタイプ 55959
2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ターミナル 56134
2.0mmピッチ Micro-Latch(TM) ハウジング 51065
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格26-12 -59 -191 -25,2017 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
適用ピン・コンタクトメスメスオスオスメスメス
用途ケーブル接続ケーブル接続プリント基板用プリント基板用ケーブル接続プリント基板用
接続方向ストレートストレートストレートアングルストレートストレート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング