エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 許容電流(A)

    ~mm
  • 許容電圧(V)

    ~mm
  • 適用電線サイズAWG

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ターミナル 56134【9000個入り】

型番:

56134-9000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (9000個入り)

56134-9000の仕様・寸法情報

コネクタ形状
角型
コネクタシリーズ頭文字
数字
適用ピン・コンタクト
メス
用途
ケーブル接続
許容電流(A)
3
許容電圧(V)
250
電線接続方法
圧着
接続方向
ストレート
保護機能(耐環境性)
ターミナルメッキ
適用電線サイズAWG
22, 24, 26, 28
適合ターミナル
500915, 51242, 51353, 51382

型番リスト

表示件数
型番
56134-9000

許容電流

(A)

許容電圧

(V)

適用電線サイズAWG

適合ターミナル

最小発注数量
3
250
22, 24, 26, 28
500915, 51242, 51353, 51382
1パック

9000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,201
( 27,721 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・モレックス(molex)製 省スペースで、類似の2.00mm(.079")および2.50mm(.098")ピッチの電線対基板用接続システムに比べ、着脱が容易です。
・アングルタイプです。(適合ハウジング:51242/51353/51382)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ターミナル 56134の型番56134-9000のページです。 型番56134-9000に関する仕様情報を記載しております。
2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ターミナル 56134のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ターミナル 56134
スプリング式コネクタ 733シリーズ 2.5mmピッチ メス
スプリング式コネクタ 733シリーズ 2.5mmピッチ・オス
スプリング式コネクタ 733シリーズ 2.5mmピッチ・メス(コンパクトサイズ)
圧着コネクトハウジング 025(0.64)シリーズ
スプリング式コネクタ・734シリーズ・3.5mmピッチ・メス
メーカーモレックスワゴワゴワゴTE Connectivityワゴ
通常価格25,201254 -293 -305 -141258 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字数字M・N・OM・N・OM・N・O数字M・N・O
適用ピン・コンタクトメスメスオスメスメス(リセハウジング)メス
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
電線接続方法圧着スクリューレススクリューレススクリューレス圧着スクリューレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング