エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 極数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

MicroClasp® 2.0mmピッチ基板用ウエハー(55935)

通常単価(税別)
127
税込単価
140
通常出荷日:1日目

【特長】モレックス(molex)製 省スペースで、類似の2.00mm (.079") および2.50m...

詳細を確認

型番:

55935-0930
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

55935-0930の仕様・寸法情報

コネクタ形状
角型
コネクタシリーズ頭文字
数字
適用ピン・コンタクト
オス
極数
9
用途
プリント基板用
許容電流(A)
3
許容電圧(V)
250
接続方向
アングル
保護機能(耐環境性)
ピッチ(mm)
2.00
列数
1
嵌合ロック
ターミナルメッキ
自然色
嵌合相手
51382
-
-

型番リスト

表示件数
型番
55935-0930

極数

最小発注数量
9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
127
( 140 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
モレックス(molex)製 省スペースで、類似の2.00mm (.079") および2.50mm (.098") ピッチの電線対基板用接続システムに比べ、着脱が容易です。アングルタイプ(嵌合ハウジング:51382)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MicroClasp® 2.0mmピッチ基板用ウエハー(55935)の型番55935-0930のページです。 型番55935-0930に関する仕様情報を記載しております。
MicroClasp® 2.0mmピッチ基板用ウエハー(55935)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MicroClasp® 2.0mmピッチ基板用ウエハー(55935)
2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ウエハー/2列 ストレートタイプ 55917
2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ウエハー/2列 ライトアングルタイプ 55959
Sherlock™ 2.00mmピッチ基板用ウエハー(35363)
Sherlock™ 2.00mmピッチ基板用ウエハー(35362)
2.0mmピッチ MicroBlade(TM) ウエハー ストレートタイプ 53014
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格12759 -191 -14 -13 -17 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
適用ピン・コンタクトオスオスオスオスオスオス
用途プリント基板用プリント基板用プリント基板用プリント基板用プリント基板用プリント基板用
許容電流(A)333222

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング