17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • 極数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ウエハー/2列 ストレートタイプ 55917

未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

極数

最小発注数量
8
1個
10
1個
12
1個
14
1個
16
1個
18
1個
20
1個
22
1個
24
1個
26
1個
28
1個
30
1個
32
1個
34
1個
36
1個
38
1個
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59
( 65 )
在庫品1日目当日出荷可能
128
( 141 )
在庫品1日目当日出荷可能
115
( 127 )
在庫品1日目当日出荷可能
100
( 110 )
1日目
170
( 187 )
1日目
169
( 186 )
1日目
178
( 196 )
在庫品1日目当日出荷可能
237
( 261 )
1日目
258
( 284 )
1日目
222
( 244 )
1日目
276
( 304 )
1日目
240
( 264 )
1日目
243
( 267 )
1日目
357
( 393 )
1日目
358
( 394 )
1日目
436
( 480 )
1日目
371
( 408 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モレックス(molex)製 省スペースで、類似の2.00mm(.079")および2.50mm(.098")ピッチの電線対基板用接続システムに比べ、着脱が容易です。(嵌合ハウジング:51353)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ウエハー/2列 ストレートタイプ 55917のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ウエハー/2列 ストレートタイプ 55917
2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ウエハー/2列 ライトアングルタイプ 55959
2.0mmピッチ MicroBlade(TM) ウエハー ストレートタイプ 53014
2.0mmピッチ Micro-Latch(TM) ウエハー ストレートタイプ 53253
2.5mmピッチ Mini-Latch(TM) ウエハー ストレートタイプ 5045
2.5mmピッチ Mini-Lock(TM) ウエハー ストレートタイプ 53517
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格59-191 -17 -10 -78 -46
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
適用ピン・コンタクトオスオスオスオスオスオス
用途プリント基板用プリント基板用プリント基板用プリント基板用プリント基板用プリント基板用
許容電流(A)332233
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング