17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

2.0mmピッチ MicroBlade(TM) ハウジング 51004

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

2.0mmピッチ MicroBlade(TM) ハウジング 51004

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

51004-0200

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・モレックス(molex)製 設計の柔軟性に配慮したストレートとライトアングルで信頼性の高いボックス型の端子を備えています。
・フリクションロックタイプです。
・ターミナルです。(適合ターミナル:50011 嵌合ウエハー:53014/53015/53025)

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

コネクタ形状
角型
コネクタシリーズ頭文字
数字
適用ピン・コンタクト
メス
極数
2
用途
ケーブル接続
許容電流(A)
2
接続方向
ストレート
保護機能(耐環境性)
代表規格
UL / CSA
ピッチ(mm)
2.00
列数
1
嵌合ロック

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト