17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • 極数

    ~mm
  • ターミナルメッキ

  • 特価品

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

2.5mmピッチ Mini-Latch(TM) ウエハー ストレートタイプ 5045

通常単価(税別)
78365特別価格
税込単価
86402特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

モレックス(molex)製、電線対基板用ストレートタイプのナイロンコネクタ。【特長】・ボックス式コンタ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ロングセラー商品、モレックス(molex)製の電線対基板用ストレートタイプ

外形図

外形図

鉛不使用

鉛不使用

KK 相互接続システム ウエハー ストレートタイプ(5045)の仕様について

製品概要

  • 極数:2~20極

電気的性能

  • 最大定格電圧:250V
  • 最大定格電流:3A
  • 接触抵抗:20mΩ以下
  • 耐電圧:AC1,000V/1分間
  • 絶縁抵抗:1,000MΩ以上

参考データ

  • ULファイルナンバー:E29179
  • CSAファイルナンバー:LR19980
  • 嵌合ハウジング:5051、51191

材質

  • ウエハー:ナイロン66・UL94V-0
  • ピン:黄銅・銅下地錫メッキ

使用温度範囲

  • -40~+105℃(通電による温度上昇分も含む)
上面図

上面図

正面図

正面図

側面図

側面図

基板取付推奨寸法:実装面側

基板取付推奨寸法:実装面側
適合基板厚:16

 

極数オーダー番号モデル番号寸法A寸法B
222-04-10215045-02A4.52.5
322-04-10315045-03A7.05.0
422-04-10415045-04A9.57.5
522-04-10515045-05A12.010.0
622-04-10615045-06A14.512.5
722-04-10715045-07A17.015.0
822-04-10815045-08A19.517.5
922-04-10915045-09A22.020.0
1022-04-11015045-10A24.522.5
1122-04-11115045-11A27.025.0
1222-04-11215045-12A29.527.5
1322-04-11315045-13A32.030.0
1422-04-11415045-14A34.532.5
1522-04-11515045-15A37.035.0

この商品の使用方法について

嵌合図

嵌合図

嵌合図

1.5045(当商品)と51191・50802の場合
H=14.0mm、W=6.6mm

2.5045(当商品)と5051・5159の場合
H=16.0mm、W=6.6mm

型番リスト

表示件数

極数

ターミナルメッキ

特価品

RoHS?最小発注数量
2
対象外
10
8個
3
対象外
10
8個
3
対象外
10
4個
4
対象外
10
7個
4
対象外
-
4個
5
対象外
10
5個
6
対象外
10
5個
7
対象外
10
4個
8
対象外
10
4個
8
対象品
-
1個
8
対象外
-
3個
9
対象外
10
4個
10
対象外
10
4個
11
対象外
-
1個
12
対象外
10
4個
13
対象外
10
4個
14
対象外
10
4個
15
対象外
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
178160
( 176 )
在庫品1日目当日出荷可能
78
( 86 )
在庫品1日目当日出荷可能
156
( 172 )
在庫品1日目当日出荷可能
96
( 106 )
在庫品1日目当日出荷可能
198178
( 196 )
在庫品1日目当日出荷可能
112
( 123 )
在庫品1日目当日出荷可能
128
( 141 )
在庫品1日目当日出荷可能
144
( 158 )
在庫品1日目当日出荷可能
151
( 166 )
在庫品1日目当日出荷可能
138
( 152 )
在庫品1日目当日出荷可能
247
( 272 )
在庫品1日目当日出荷可能
149
( 164 )
在庫品1日目当日出荷可能
161144
( 158 )
在庫品1日目当日出荷可能
19678
( 86 )
在庫品1日目当日出荷可能
15979
( 87 )
在庫品1日目当日出荷可能
16281
( 89 )
在庫品1日目当日出荷可能
16482
( 90 )
在庫品1日目当日出荷可能
365
( 402 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

モレックス(molex)製、電線対基板用ストレートタイプのナイロンコネクタ。
【特長】
・ボックス式コンタクトデザインとハウジング側端子ラッチが含まれており、組立中・後の接点部分を保護。
・嵌合ハウジング:5051/51191。
【用途】
・民生機器などに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.5mmピッチ Mini-Latch(TM) ウエハー ストレートタイプ 5045のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
基板と配線の接続
5
満足度:5.0
信頼性が高いので長年使用しています。 ピン数ラインナップが多いので選びやすいです。
0人が参考にしています。
屋内用機器の接続
5
満足度:5.0
屋内用機器で配線を接続するときに基板に直接はんだ付けをしてしまうと後で保守作業が大変です。コネクタにすれば基板の取り外し...もっと読む
0人が参考にしています。
コネクタからボックスまでの電源ハーネスの作成に使用
4
満足度:4.0
コネクタからボックスまでの電源ハーネスの作成に使用しています。電線対基盤用のナイロンコネクタを探していて、検索に引っかか...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤のケーブルの接続に使用
4
満足度:4.0
制御盤のケーブルの接続に使用しています。取引先で使用しているものと同じようなものを選定しました。信頼性もあり、長年問題な...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.5mmピッチ Mini-Latch(TM) ウエハー ストレートタイプ 5045
2.5mmピッチ Mini-Latch(TM) ウエハー ライトアングルタイプ 5046
2.5mmピッチ Mini-Lock(TM) ウエハー ストレートタイプ 53517
2.5mmピッチ Mini-Lock(TM) ウエハー ストレートタイプ 53375
2.5mmピッチ Mini-SPOX(TM) ウエハー ストレートタイプ 5267
2.5mmピッチ Mini-Latch(TM) ハウジング 51191
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格78-31 -4616 -77 -55 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
適用ピン・コンタクトオスオスオスオスオスメス
用途プリント基板用プリント基板用プリント基板用プリント基板用プリント基板用ケーブル接続
許容電流(A)333333
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング