17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 極数

    ~mm
  • ターミナルメッキ

  • 特価品

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

2.5mmピッチ Mini-Latch(TM) ウエハー ライトアングルタイプ 5046

通常単価(税別)
31172
税込単価
34189
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ライトアングルタイプのロングセラー電線対基板用ナイロンコネクタ。【特長】・ボックス式コンタクトデザイン...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ネットワーク通信などにおける組立で接点部分を保護するナイロン製コネクタ

KK 相互接続システム ウエハー アングルタイプ(5046)

KK 相互接続システム ウエハー アングルタイプ
(5046)

KK 相互接続システム ウエハー アングルタイプ(5046)の標準イメージ図

KK 相互接続システム ウエハー アングルタイプ
(5046)の標準イメージ図

鉛不使用

鉛不使用

KK 相互接続システム ウエハー アングルタイプ(5046)の特長と仕様について

仕様

特長・概要
  • 極数:2~15極
参考データ
  • ULファイルNo. : E29179
  • CSAファイルNo. : LR19980
  • 嵌合ハウジング:5051、51191

ピッチ:2.50mm

電気的性能
  • 最大定格電圧:250V
  • 最大定格電流:3A
  • 接触抵抗:20mΩ以下
  • 耐電圧:AC1,000V/1分間
  • 絶縁抵抗:1,000MΩ以上
材質
  • ウエハー:ナイロン66、UL94V-0
  • ピン:黄銅、銅下地錫メッキ

使用温度範囲
-40~+105℃(通電による温度上昇分も含む)

特長

ボックス式コンタクト
接点部分の保護、適切な電気的接続

端子のハウジングロック
端子の音をロックする方法よりも優れている

ガイドレールと成形された出っ張り
嵌合と嵌合解除が簡単になる

ストレートおよびライトアングルヘッダー
設計の柔軟性

フリクションロック
適切な嵌合保持

極性特性
適切な嵌合の実現

この商品の外形図と寸法について

上面図

上面図

背面図

背面図

側面図

側面図

実装面(正面図側

実装面(正面図側

  • 基準取付推奨寸法:実装面側
  • 適合基準厚:16

オーダー番号・寸法

極数モデル番号寸法A寸法B
25046-02A4.52.5
35046-03A7.05.0
45046-04A9.57.5
55046-05A12.010.0
65046-06A14.512.5
75046-07A17.015.0
85046-08A19.517.5
極数モデル番号寸法A寸法B
95046-09A22.020.0
105046-10A24.522.5
115046-11A27.025.0
125046-12A29.527.5
135046-13A32.030.0
145046-14A34.532.5
155046-15A37.035.0

嵌合する時のイメージ図

嵌合図(色がついている方が当商品)

嵌合図(色がついている方が当商品)

  1. 1.5046(当商品)と51191・50802の嵌合いの場合
    H=9.6mm W=15.6mm
  2. 2.5046(当商品)と5051・5159の嵌合いの場合
    H=9.6mm W=17.6mm

型番リスト

表示件数

極数

ターミナルメッキ

特価品

嵌合相手

RoHS?最小発注数量
2
対象外
5051、51191
10
5個
3
対象外
5051、51191
10
5個
4
対象外
5051、51191
10
5個
4
対象品
5051、51191
-
1個
4
対象外
-
10
1個
5
対象外
5051、51191
10
5個
6
対象外
5051、51191
10
5個
8
対象外
5051、51191
10
5個
9
対象外
5051、51191
10
5個
10
対象外
5051、51191
10
5個
11
対象外
5051、51191
-
5個
12
対象外
5051、51191
10
5個
13
対象外
5051、51191
-
1個
15
対象外
5051、51191
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31
( 34 )
在庫品1日目当日出荷可能
38
( 42 )
在庫品1日目当日出荷可能
43
( 47 )
在庫品1日目当日出荷可能
35
( 39 )
在庫品1日目当日出荷可能
110
( 121 )
在庫品1日目当日出荷可能
39
( 43 )
在庫品1日目当日出荷可能
56
( 62 )
在庫品1日目当日出荷可能
57
( 63 )
在庫品1日目当日出荷可能
168
( 185 )
在庫品1日目当日出荷可能
84
( 92 )
在庫品1日目当日出荷可能
89
( 98 )
在庫品1日目当日出荷可能
98
( 108 )
在庫品1日目当日出荷可能
172
( 189 )
在庫品1日目当日出荷可能
114
( 125 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ライトアングルタイプのロングセラー電線対基板用ナイロンコネクタ。
【特長】
・ボックス式コンタクトデザインとハウジング側端子ラッチにより組立て中および組立て後の接点部分を保護。
・高耐性ハウジングにはガイドレールと成形タブを含み、嵌合と嵌合解除が簡単。
・ヘッダーは、フリクションロックを備えたストレートおよびライトアングルがある。
【用途】
・データ通信(ファックス機、プリンター)、医療向けPCモニター、データ通信センターのネットワーク。
・その他民生機器にも幅広い範囲で利用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.5mmピッチ Mini-Latch(TM) ウエハー ライトアングルタイプ 5046のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
試作品に実装
4
満足度:4.0
試作品の基板に、ナイロンコネクタのオス(5046-05A、5046-06A)とメス(5051-05-R6、5051-06...もっと読む
0人が参考にしています。
試作品の製造に取り付けて使用
5
満足度:5.0
以前から使用しているため、同じものを選定して購入しました。SPOXハウジング(5197)と一緒に使っており、ウエハーはこ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.5mmピッチ Mini-Latch(TM) ウエハー ライトアングルタイプ 5046
2.5mmピッチ Mini-Lock(TM) ウエハー ライトアングルタイプ 53426
2.5mmピッチ Mini-Latch(TM) ウエハー ストレートタイプ 5045
2.5mmピッチ Mini-SPOX(TM) ウエハー ライトアングルタイプ 5268
2.0mmピッチ Micro-Latch(TM)ウエハー ライトアングルタイプ 53254
2.5mmピッチ Mini-Latch(TM) ハウジング 51191
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格31-16 -78 -84 -10 -55 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
適用ピン・コンタクトオスオスオスオスオスメス
用途プリント基板用プリント基板用プリント基板用プリント基板用プリント基板用ケーブル接続
許容電流(A)333323
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング