17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が31型番あります。

SMSシリーズ ナイロンコネクタ 小型・軽量・ローコストタイプ

通常単価(税別)
1559,329特別価格
税込単価
17110,262特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

SMSシリーズ ナイロンコネクタ 小型・軽量・ローコストタイプ。【特長】・小型・軽量のナイロン製の角形...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が31型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

極数

接続方向

コンタクトめっき

ハウジングカラー

ボディバリエーション

RoHS?最小発注数量
2
ストレート
-
-
プラグ
10
1個
2
ストレート
-
-
レセプタクル
10
1個
3
ストレート
-
プラグ
10
1個
3
ストレート
-
プラグ
10
1個
3
ストレート
錫めっき
-
レセプタクル
10
1個
3
ストレート
-
-
レセプタクル
10
1個
4
ストレート
-
プラグ
10
1個
4
ストレート
-
プラグ
10
1個
4
アングル
錫めっき
-
レセプタクル
10
1個
4
ストレート
ニッケル下地金めっき
-
レセプタクル
10
1個
4
ストレート
-
-
レセプタクル
10
3個
6
ストレート
-
プラグ
10
1個
6
ストレート
-
プラグ
10
1個
6
ストレート
ニッケル下地金めっき
-
レセプタクル
10
1個
6
ストレート
-
-
レセプタクル
10
1個
9
ストレート
-
-
プラグ
10
1個
9
ストレート
-
-
レセプタクル
10
1個
10
ストレート
-
-
プラグ
10
1個
10
アングル
ニッケル下地金めっき
-
レセプタクル
10
1個
10
ストレート
ニッケル下地金めっき
-
レセプタクル
10
1個
12
-
-
-
-
10
1個
12
ストレート
-
-
プラグ
10
1個
12
-
-
-
-
10
1個
15
ストレート
-
-
プラグ
10
1個
15
ストレート
-
-
レセプタクル
10
1個
18
ストレート
-
-
プラグ
10
1個
18
ストレート
-
-
レセプタクル
10
1個
24
ストレート
-
-
プラグ
10
1個
24
ストレート
-
-
レセプタクル
10
1個
24
ストレート
ニッケル下地金めっき
-
ストレート用レセプタクル
10
1個
36
ストレート
-
-
プラグ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
447
( 492 )
在庫品1日目当日出荷可能
315
( 347 )
在庫品1日目当日出荷可能
402
( 442 )
在庫品1日目当日出荷可能
429
( 472 )
在庫品1日目当日出荷可能
940
( 1,034 )
在庫品1日目当日出荷可能
155
( 171 )
在庫品1日目当日出荷可能
291
( 320 )
9日目
370
( 407 )
9日目
1,060
( 1,166 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,082
( 1,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
233
( 256 )
在庫品1日目当日出荷可能
338
( 372 )
在庫品1日目当日出荷可能
343
( 377 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,149
( 1,264 )
在庫品1日目当日出荷可能
200
( 220 )
在庫品1日目当日出荷可能
844
( 928 )
在庫品1日目当日出荷可能
334
( 367 )
在庫品1日目当日出荷可能
938
( 1,032 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,092
( 2,301 )
9日目
1,8741,161
( 1,277 )
在庫品1日目当日出荷可能
822
( 904 )
9日目
387
( 426 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,541
( 2,795 )
9日目
1,464
( 1,610 )
9日目
1,016
( 1,118 )
9日目
1,120
( 1,232 )
在庫品1日目当日出荷可能
605
( 666 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,005
( 1,106 )
在庫品1日目当日出荷可能
439
( 483 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,329
( 10,262 )
9日目
918
( 1,010 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SMSシリーズ ナイロンコネクタ 小型・軽量・ローコストタイプ。

【特長】
・小型・軽量のナイロン製の角形コネクタです
・パネル取り付け用の"パネルマウントタイプ"と、基板接続用の"ボードマウントタイプ""インライン・ボードマウントタイプ"があり、分野を問わず幅広いアプリケーションに対応します
・プラグ側のラッチを指で軽く開閉することで、簡単、確実に嵌合・離脱ができるように設計されています
・誤挿入防止用成極キーが誤嵌合を防止します

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMSシリーズ ナイロンコネクタ 小型・軽量・ローコストタイプのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
問題ありません
5
満足度:5.0
産業用暖房機や空気清浄機の配線コネクタとして使用しています。お得意先様からのご希望により選定し購入しています。特に不具合...もっと読む
1人が参考にしています。
電源のコネクタとして使用
5
満足度:5.0
電源のコネクタとして使用している。接続の信頼性は高いが、経年劣化のため、爪が割れてきたので、交換用として購入した。ピンは...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SMSシリーズ ナイロンコネクタ 小型・軽量・ローコストタイプ
EIシリーズ コネクタ
エコノシールJシリーズ マークII+シリーズ
D5000シリーズ
D1000シリーズ
D2000シリーズ
メーカーSOURIAUTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格155-64 -135111 -53 -72 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
コネクタ形状ナイロン角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字S・T・UD・E・Fカタカナカタカナカタカナカタカナ

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト