エレクトロニクス部品技術窓口
VDE・SEV・UL規格を取得した防水規格IP67の樹脂製丸型コネクタ。【特長】・コネクタハウジングは...
詳細を確認
693シリーズ。
| 仕様 General Characteristics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 極数 | 3極+PE | 6極+PE | ||
| 勘合方式 | スクリューロック | |||
| ケーブル接続方式 | ネジ止め | ネジ止め | 半田付け | 圧着 |
| 接続ケーブル(mm2) | 0.5~2.5 | 0.34~1.5 | 最大0.75 | 0.14~1.5 |
| 接続ケーブル(AWG) | 20~14 | 22~16 | 最大20 | 26~16 |
| 保護構造 | IP67 | |||
| 勘合回数 | >500回 | |||
| 使用温度 | +100℃~-40℃ | |||
| 電気的特性 Electrical Characteristics | ||
|---|---|---|
| 定格電圧 | 400V(600V UL) | 250V |
| 定格インパルス電圧 | 6000V | 4000V |
| 汚染度 | 3 | |
| 過電圧カテゴリー | Ⅲ | |
| 材質グループ | Ⅲ | |
| 定格電流 | 16A(12A UL) | 10A(8A UL) |
| 接触抵抗値 | ≤5mΩ | |
| 材質 Materials | |||
|---|---|---|---|
| プラグピン | CuZn(真鍮) | ||
| ソケットピン | CuZn(真鍮) | CuSn(銅合金) | CuZn(真鍮) |
| ピンのメッキ | Ag(銀) | ||
| ハウジング | PBT | ||
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,582円 ( 3,940円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,870円 ( 4,257円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,724円 ( 2,996円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,282円 ( 3,610円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,696円 ( 2,966円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,020円1,661円 ( 1,827円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,724円 ( 5,196円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,298円 ( 3,628円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,217円 ( 4,639円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,456円2,450円 ( 2,695円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,558円 ( 5,014円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
VDE・SEV・UL規格を取得した防水規格IP67の樹脂製丸型コネクタ。
【特長】
・コネクタハウジングは樹脂製品の為、軽量で扱い易い
・取得規格はVDE(ドイツ)、SEV(スイス)、UL(アメリカ)
・ケーブル接続方法はネジ止め、圧着、半田付けと選定が可能で、全体費用を検討し易い
・嵌合時には他のピンよりも先にアースピンが落ちるようになっている
・対応温度は-40~+100℃
【用途】
・各ケーブルの配線時に便利



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

ミスミ
パネル取付レセプタクル(ネジ式) PLTシリーズ
4.9通常価格(税別):180円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~

多治見無線電機
丸型コネクタ ワンタッチロック丸型コネクタ EPRC05、EPRC07シリーズ
4.7通常価格(税別):1,500円~