17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

電設作業工具 ワイヤーストリッパー

通常単価(税別)
9,1499,220
税込単価
10,06410,142
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

高品質ワイヤーストリッパー頑丈!!高耐久性!! プロならこの1丁。【特長】・全面を覆う「刃押さえ板」が...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 適応電線

  • 適応サイズ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

適応電線

適応サイズ

最小発注数量
単線
単線φ0.5/1.2/1.6/2.0mm
1個
その他
IV線0.9/1.25/2.0/3.5/5.5mm2
1個
その他
IV線1.25/2.0/3.5/5.5/8.0mm2
1個
より線
VCTF0.75mm2/2芯、3芯、4芯
1個
より線
VCTF1.25mm2/2芯、3芯、4芯
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,149
( 10,064 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,149
( 10,064 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,149
( 10,064 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,220
( 10,142 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,220
( 10,142 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高品質ワイヤーストリッパー頑丈!!高耐久性!! プロならこの1丁。
【特長】
・全面を覆う「刃押さえ板」が、刃をしっかりガードすることで、がたつきのない滑らかな動きを実現。
・グリップの根元までカバーして握りやすくなりました。
・スプリングの先端も穴でしっかり固定して、堅牢性アップ。
・ストッパー付(ストリップ長さを調節)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電設作業工具 ワイヤーストリッパーのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
工場移転の際に電気配線で使用
3
満足度:3.0
8㎟の線の剥取りの際に、キレイに剥げないことがあるのが難点。それ以外は問題なく使用しているので、星3つです。
0人が参考にしています。
検査機内部の電線加工時に使用
4
満足度:4.0
社内にあるストリッパーが故障して 新規で即必要な状況となりました。 最大径8.0mm2 まで適用しているストリッパーがな...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電設作業工具 ワイヤーストリッパー
ワイヤーストリッパー P-960
ワイヤーストリッパー P-968
ワイヤーストリッパー P-967
ワイヤーストリッパー P-963
ワイヤーストリッパー P-90シリーズ
メーカージェフコムホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格9,149-3,3303,3303,5603,5604,380 -
通常出荷日在庫品1日目2日目3日目2日目2日目2日目〜
工具種類電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具
全長(mm)165163163163163165
よく一緒に購入される商品

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング