エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

固定金具取付用ロッキングボルト

型番:

104-T-002
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

104-T-002の仕様・寸法情報

種類
コネクタ固定具
-
-

商品情報

製品仕様

固定金具取付用ロッキングボルト:関連画像

外形図1

固定金具取付用ロッキングボルト:関連画像

外形図2

Gewinde / Thread Artikel-Nr. / Article-No.
  Satz / Set Raststift / Locking pin
UNC 4-40 104T002 530RS4T

型番リスト

表示件数
型番
104-T-002
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
651
( 716 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

D-subコネクタのワンタッチ着脱を可能にするロッキングボルト。
【特長】
・既にD-subコネクタを固定しているネジ穴に取付用ロッキングボルトを入れて使用する。
【用途】
・D-subコネクタをワンタッチで着脱できるようにするのに便利。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定金具取付用ロッキングボルトの型番104-T-002のページです。 型番104-T-002に関する仕様情報を記載しております。
固定金具取付用ロッキングボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
固定金具取付用ロッキングボルト
パネル固定用ロッキングボルト
中継接続用ロッキングボルト
ロッキングプレート
D-subコネクタ用 ロック金具
TE ダイナミックコネクタ 固定用金具(D3100/D3200兼用)
メーカープロベルタプロベルタプロベルタTE Connectivityヒロセ電機ミスミ
通常価格65140996229027487 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類コネクタ固定具コネクタ固定具コネクタ固定具その他コネクタ固定具コネクタ固定具

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング