17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用ケーブルサイズ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ケーブルクランプ KT07GB・KT07KB

通常単価(税別)
235269
税込単価
259296
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ケーブル太さに併せて加工が出来るケーブルクランプ。【特長】・PROVERTHA製Dsubフード用のケー...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ケーブルクランプ KT07GB・KT07KB:関連画像

外形図

  KT07KB KT07GB
A 12.0mm 14.5mm
B 12.0mm 14.5mm
φC φ3.8mm(直径3.8mm) φ6.3mm(直径6.3mm)
D 14.0mm 19.3mm

型番リスト

表示件数

適用ケーブルサイズ

最小発注数量
6-11.5mm
4個
3-9mm
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
269
( 296 )
在庫品1日目当日出荷可能
235
( 259 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ケーブル太さに併せて加工が出来るケーブルクランプ。
【特長】
・PROVERTHA製Dsubフード用のケーブルクランプ。
・KT07GB:ケーブル径6~11.5mmのケーブル太さに対応。
・KT07KB:ケーブル径3~9mmのケーブル太さに対応。
・クランプはゴム製の為、電線の太さによってにカットが可能。
・クランプには0.5mm間隔で刻みが入っている。
【用途】
・ケーブル保護が簡単にできる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルクランプ KT07GB・KT07KBのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ケーブルの根元に使用
5
満足度:5.0
自社製品の新商品の量産にあたり、ケーブルの根元を保護するために試作品で購入しました。使用してみて問題がなかったので、今回...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルクランプ KT07GB・KT07KB
パネル固定用ロッキングボルト
Dsubコネクタ EMI 金属フード Dsubシリーズ
TE コネクタハウジング AMP Superseal 1.5シリーズ 6mm オス 1列 3極
基板対電線接続用コネクタ PS シリーズ SENタイプ 付属品
Dsubフード(EMI対策型)C8Nシリーズ
メーカープロベルタプロベルタミスミTE Connectivity日本航空電子工業日本航空電子工業
通常価格235-409830 -18341 -934
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他コネクタ固定具フードハウジングその他フード
仕様直形フード-直形フード防水ストレートプラスチックストレインリリーフ直形フード
商品種類ケーブルブッシングパネル固定用ロッキングボルト----
よく一緒に購入される商品

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング