17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

【イルメ インサート】CSH 16A-500V ツール不要バネ式

通常単価(税別)
1,8253,955特別価格
税込単価
2,0084,351特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ツール不要の結線システム SQUICH(スクイッチ)は、従来のバネ式に導体固定用ボタンを追加...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数
関連

適用ピン・コンタクト

ピン数

部品名称

エンクロージャーサイズ

(mm)

詳細

RoHS?最小発注数量
メス(ソケット)
6
メスインサート
44.27
メスコンタクト付き
10
1個
メス(ソケット)
10
メスインサート
57.27
メスコンタクト付き
10
1個
メス(ソケット)
16
メスインサート
77.27
メスコンタクト付き
10
1個
メス(ソケット)
32
メスインサート
77.62
No.1~16/No.17~32
10
1個
メス(ソケット)
24
メスインサート
104.27
メスコンタクト付き
10
1個
メス(ソケット)
48
メスインサート
104.62
No.1~24/No.25~48
10
1個
オス(プラグ)
6
オスインサート
44.27
オスコンタクト付き
10
1個
オス(プラグ)
10
オスインサート
57.27
オスコンタクト付き
10
1個
オス(プラグ)
16
オスインサート
77.27
オスコンタクト付き
10
1個
オス(プラグ)
32
オスインサート
77.62
No.1~16/No.17~32
10
1個
オス(プラグ)
24
オスインサート
104.27
オスコンタクト付き
10
1個
オス(プラグ)
48
オスインサート
104.62
No.1~24/No.25~48
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,841
( 2,025 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,406
( 2,647 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,104
( 3,414 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,1041,241
( 1,365 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,955
( 4,351 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,955
( 4,351 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,825
( 2,008 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,384
( 2,622 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,082
( 3,390 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,0821,232
( 1,355 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,926
( 4,319 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,926785
( 864 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツール不要の結線システム SQUICH(スクイッチ)は、従来のバネ式に導体固定用ボタンを追加しワンプッシュで結線を完了することが出来る、全く新しいタイプのコネクタです
・配線は、ストリップした導体を"挿して、押すだけ"
・結線時間をネジ式と比較して約半分に削減します
・特殊工具も不要、ハーネス加工の難しい現場での組立やメンテナンスの自由度がアップします
・極数ラインナップ:6、10、16、24、32、48
【用途】
・クリーンルーム内での配線・組み立て
・屋外設備での配線
・大型ラインの現場配線
・定期メンテナンスが必要な配線

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【イルメ インサート】CSH 16A-500V ツール不要バネ式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【イルメ インサート】CSH 16A-500V ツール不要バネ式
【イルメ インサート】CQE/CQEE 16A/500V 汎用圧着式
【イルメ インサート】CMCE 16A/830V 圧着式
【イルメ インサート】CDS 10A/250V 高密度バネ式
インサート CDD 10A/250V 高密度圧着式
Han(R) 産業用コネクタ インサート 10A
メーカーILMEILMEILMEILMEILMEHARTING
通常価格1,825-1,549 -1,7524,101 -1,364 -1,007 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続その他
シリーズその他その他その他その他その他Han
許容電流(A)161616101010
許容電圧(V)50050083040025025
電線接続方法その他圧着圧着その他圧着ネジ止め

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング