17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

【イルメ インサート】CQ 10-16A/230-500V 圧着式

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

用途

シリーズ

適用ピン・コンタクト

許容電流(A)

許容電圧(V)

ピン数

電線接続方法

接続方向

耐環境性

代表規格

部品名称

エンクロージャTYPE

材質

シリーズ詳細

備考

その他規格

用途詳細

RoHS?最小発注数量
ケーブル接続
その他
メス(ソケット)
16
500
8
圧着
ストレート
難燃性
UL / CUL / CSA
メスインサート
-
難燃熱可塑性樹脂
CQ
コンタクト別売り
GOST
メスコンタクト用
10
1個
ケーブル接続
その他
メス(ソケット)
10
160
17
圧着
ストレート
難燃性
UL / CUL
メスインサート
-
難燃熱可塑性樹脂
CQ
コンタクト別売り
-
メスコンタクト用
-
1個
ケーブル接続
その他
オス(プラグ)
40
690
6
圧着
ストレート
難燃性
UL / CUL / CSA
オスインサート
-
難燃熱可塑性樹脂
CQ
コンタクト別売り
GOST
オスコンタクト用
10
1個
ケーブル接続
その他
オス(プラグ)
16
500
8
圧着
ストレート
難燃性
UL / CUL / CSA
オスインサート
-
難燃熱可塑性樹脂
CQ
コンタクト別売り
GOST
オスコンタクト用
10
1個
ケーブル接続
その他
オス(プラグ)
10
160
17
圧着
ストレート
難燃性
UL / CUL
オスインサート
-
難燃熱可塑性樹脂
CQ
コンタクト別売り
-
オスコンタクト用
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
928
( 1,021 )
在庫品1日目当日出荷可能
520
( 572 )
3日目
1,256
( 1,382 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,062
( 1,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
692
( 761 )
3日目

詳細情報

基本情報

モーターや装置の動力配線に適した30mmの超小型コネクタです。
従来配線に手間がかかっていた端子台から置き換えることで、安心・安全に動力配線を行うことが可能です。
M25対応エンクロージャで太径ケーブルでも多様な接続が可能になりました。
・極数ラインナップ:4.8
・高精度切削コンタクトを採用し、脱着時のピン折れの心配がありません
・専用工具によるガスタイト圧着結線で安定した配線品質を確保
・グローバル対応、各主要規格の認証済
・アプリケーション:
 ロボット
 モータ・電源
 工作機械
 モータ動力

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【イルメ インサート】CQ 10-16A/230-500V 圧着式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【イルメ インサート】CQ 10-16A/230-500V 圧着式
【イルメ インサート】CK/CKS 10A/230-400V 圧着式
【イルメ インサート】CSH 16A-500V ツール不要バネ式
【イルメ インサート】CSS 16A/500V バネ式デュアルターミナル
【イルメ インサート】CD 10A/50-250V 汎用圧着式
【イルメ インサート】CDA/CDC 16A/250V 汎用ネジ式・圧着式
メーカーILMEILMEILMEILMEILMEILME
通常価格520-726 -1,825 -4,488510 -1,864 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
使用温度範囲(min)(℃)-40-40-40-40-40-40
使用温度範囲(max)(℃)+125-+125+125+125+125
エンクロージャーサイズ(mm)32.1321.21----

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング