17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

【イルメ インサート】CDA/CDC 16A/250V 汎用ネジ式・圧着式

通常単価(税別)
1,8642,767特別価格
税込単価
2,0503,044特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

コンパクトインサートの新シリーズ新しいネジ式結線 CDAシリーズ ・CNEシリーズで実績のある電極保護...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数
関連

用途

シリーズ

適用ピン・コンタクト

ピン数

電線接続方法

接続方向

耐環境性

部品名称

適合電線サイズ(断面積)

(mm2)

適合電線サイズ

(AWG)

エンクロージャーサイズ

(mm)

詳細

シリーズ詳細

備考

用途詳細

RoHS?最小発注数量
ケーブル接続
その他
メス(ソケット)
16
ネジ止め
ストレート
難燃性
メスインサート
0.75~4
18~12
66.16
メスコンタクト付き
CDA
電線保護板付き, 裸線のまま結線が可能
-
10
1個
ケーブル接続
その他
メス(ソケット)
32
ネジ止め
ストレート
難燃性
メスインサート
0.75~4
18~12
66.40
No.1~16/No.17~32
CDA
電線保護板付き, 裸線のまま結線が可能
-
10
1個
ケーブル接続
その他
オス(プラグ)
10
ネジ止め
ストレート
難燃性
オスインサート
0.75~2.5
18~14
49.16
オスコンタクト付き
CDA
電線保護板付き, 裸線のまま結線が可能
-
10
1個
ケーブル接続
その他
オス(プラグ)
16
ネジ止め
ストレート
難燃性
オスインサート
0.75~4
18~12
66.16
オスコンタクト付き
CDA
電線保護板付き, 裸線のまま結線が可能
-
10
1個
ケーブル接続
その他
オス(プラグ)
32
ネジ止め
ストレート
難燃性
オスインサート
0.75~4
18~12
66.40
No.1~16/No.17~32
CDA
電線保護板付き, 裸線のまま結線が可能
-
10
1個
ケーブル接続
その他
オス(プラグ)
16
ネジ止め
ストレート
難燃性
オスインサート
0.25~2.5
24~14
66.16
オスコンタクト付き
CDA
電線保護板無し, フェルール加工済みの電線を結線
-
10
1個
ケーブル接続
その他
メス(ソケット)
10
圧着
ストレート
難燃性
メスインサート
-
-
49.16
-
CDC
コンタクト別売り
メスコンタクト用
10
1個
ケーブル接続
その他
メス(ソケット)
16
圧着
ストレート
難燃性
メスインサート
-
-
66.16
-
CDC
コンタクト別売り
メスコンタクト用
10
1個
ケーブル接続
その他
オス(プラグ)
10
圧着
ストレート
難燃性
オスインサート
-
-
49.16
-
CDC
コンタクト別売り
オスコンタクト用
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,696
( 2,966 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,696
( 2,966 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,1431,285
( 1,414 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,767
( 3,044 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,767
( 3,044 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,573
( 2,830 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,867
( 2,054 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,141
( 2,355 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,864
( 2,050 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コンパクトインサートの新シリーズ
新しいネジ式結線 CDAシリーズ
 ・CNEシリーズで実績のある電極保護板を採用
  最大で4mm2(AWG 12)に対応しています
新しい圧着結線 CDC シリーズ
 ・CCE及びCQEシリーズで実績のあるコンタクト保持技術を採用
EUROMAP規格推奨品
極数ラインナップ:10.16.32.
圧着式特徴
・高精度切削コンタクトを採用し、脱着時のピン折れの心配がありません
・専用工具によるガスタイト圧着結線で安定した配線品質を確保
・グローバル対応、各主要規格の認証済
ネジ式特徴
・特殊なケーブル加工は不要
・0.5×3.5㍉のマイナスドライバーのみで加工が可能
・優れた固定性能で、特に振動に対して強い耐久性があります
・ケーブル加工、組み立て工数が大幅に削減できます

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【イルメ インサート】CDA/CDC 16A/250V 汎用ネジ式・圧着式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【イルメ インサート】CDA/CDC 16A/250V 汎用ネジ式・圧着式
【イルメ インサート】CSH 16A-500V ツール不要バネ式
【イルメ インサート】CSS 16A/500V バネ式デュアルターミナル
【イルメ インサート】CD 10A/50-250V 汎用圧着式
【イルメ インサート】CP 35A/690V 高電流ネジ式
【イルメ インサート】CNE/CSE/CCE 16A/500V 汎用ネジ式・バネ式・圧着式
メーカーILMEILMEILMEILMEILMEILME
通常価格1,864-1,825 -4,488510 -2,947 -1,059 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
許容電流(A)161616103516
許容電圧(V)250500500-690500
代表規格UL / CCC / CSAUL / CCC / CSAUL / CCC / CSAUL / CCC / CSAUL / CCC / CSA-
使用温度範囲(min)(℃)-40-40-40-40-40-40
使用温度範囲(max)(℃)+125+125+125+125--

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング