17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 適用ピン・コンタクト

  • 適合電線サイズ(断面積)(mm²)

    ~mm
  • 適合電線サイズ(AWG)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

【イルメ コンタクトピン】70A 圧着結線 切削ピン

通常単価(税別)
1,3221,927特別価格
税込単価
1,4542,120特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・真鍮をサブミクロンの精度で切削加工しているため高い強度を誇り、脱着時のピン折れの心配がありま...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

適用ピン・コンタクト

適合電線サイズ(断面積)

(mm²)

適合電線サイズ(AWG)

RoHS?最小発注数量
メス
16
6~5
10
1個
オス
10
8~7
10
16個
オス
16
6~5
10
1個
オス
25
4~3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,927
( 2,120 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,324
( 1,456 )
6日目
1,322
( 1,454 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,343268
( 295 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・真鍮をサブミクロンの精度で切削加工しているため高い強度を誇り、脱着時のピン折れの心配がありません
・360度全方向で嵌合しており、耐震性にも優れます
・定格電流:70Aまで
・適応電線サイズ:AWG8~3
・種類:銀メッキ
・圧着工具:CPPZ C(油圧式圧着工具)
・説明動画:https://www.youtube.com/watch?v=VJth_YECH_o&t=15s(CPPZ C)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【イルメ コンタクトピン】70A 圧着結線 切削ピンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【イルメ コンタクトピン】70A 圧着結線 切削ピン
【イルメ コンタクトピン】200A 圧着結線 切削ピン
【イルメ コンタクトピン】40A 圧着結線 切削ピン
Molex 圧着端子コンタクト MINI-FITシリーズ
Molex 圧着端子コンタクト メス SPOXシリーズ
Molex 圧着端子コンタクト オス MINI-FITシリーズ 39-00-0083
メーカーILMEILMEILMEモレックスモレックスモレックス
通常価格1,322-3,207 -270 -282837
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜5日目5日目5日目
コネクタ形状角型角型角型その他その他その他
用途ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルその他ケーブル対ケーブル
許容電流(A)7020040939
許容電圧(V)10001000500600250600
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング