エレクトロニクス部品技術窓口
2.0mmピッチ基板用コネクタ・コンタクト。【特長】・内部配線の高密度化の要求に応えて開発した薄型、ロ...
詳細を確認
外形図
| コンタクト | 圧着機 | アプリケータ | ||
|---|---|---|---|---|
| アプリケータ本体 | ダイス | アプリ・ダイスセット | ||
| BPH-002T-P0.5S | AP-K2N | MKS-L | MK/SPH-002-05S | APLMK SPH002-05S |
| ※MKS-SC | SC/SPH-002-05S | APLSC SPH002-05S | ||
| 形番 | 適用電線範囲 | 電線被覆外径(mm) | |
|---|---|---|---|
| mm2 | AWG# | ||
| BPH-002T-P0.5S | 0.05~0.22 | 30~24 | 0.9~1.5 |
注1)※ : ストリッパークリンパーアプリケータ
注2)全自動機対応のアプリケータについてはお問い合わせください。
2.0mmピッチ基板用コネクタ・コンタクト。
【特長】
・内部配線の高密度化の要求に応えて開発した薄型、ロープロファイルコネクタ。
・実装高さ8.0mm、厚さ4.5mmのロープロファイル設計。
【用途】
・産業機器やFA分野に幅広く使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TE Connectivity
D3000シリーズ用コンタクト
3.8通常価格(税別):9円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
4.6通常価格(税別):12円~

TE Connectivity
ミニ ユニバーサル メイテンロック コネクタ
4.2通常価格(税別):11円~

ミスミ
SMコネクタ コンタクト
4.4通常価格(税別):850円~

TE Connectivity
D1000シリーズ用コンタクト
4.3通常価格(税別):10円~

ミスミ
ELコネクタ コンタクト
4.7通常価格(税別):972円

TE Connectivity
D2000シリーズ用コンタクト
3.8通常価格(税別):9円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 オス(プラグ)
4.6通常価格(税別):6円~

TE Connectivity
ユニバーサル・メイテンロック コネクタ
4.3通常価格(税別):20円~