エレクトロニクス部品技術窓口
2.5mmピッチ小型中継コネクタ用コンタクト。【特長】・パネルロック機構付、小型化・高密度集積化・微電...
詳細を確認| 型番 | タイプ | 適合電線範囲 | 適合電線被覆外径 | 梱包形態 | 材質/表面処理 | RoHS |
| BYM-001T-0.6 | オス(ピン) | AWG28~22 (0.08~0.33mm2) | 1.2~1.8mm | バラ状 (100個) | 黄銅/すずめっき (リフロー処理) | ー |
| SYM-001T-P0.6 | 連鎖状 (8500個) | りん青銅/すずめっき (リフロー処理) | 10 | |||
| BHF-001T-0.8BS | メス(ソケット) | バラ状 (100個) |
| 型番 | タイプ | 適合電線範囲 | 適合電線被覆外径 | 梱包形態 | 材質/表面処理 | RoHS |
| BYM-001T-P0.6 | オス(ピン) | AWG28~22 (0.08~0.33mm2) | 1.2~1.8mm | バラ状 (100個) | りん青銅/すずめっき (リフロー処理) | 10 |
| SHF-001T-0.8BS | メス(ソケット) | 連鎖状 (5000個) | ||||
| 型番 | タイプ | 適合電線範囲 | 適合電線被覆外径 | 梱包形態 | 材質/表面処理 | RoHS |
| BYM-001T-P0.6S | オス(ピン) | AWG28~22 (0.08~0.33mm2) | 1.2~1.8mm | バラ状 (100個) | りん青銅/すずめっき (リフロー処理) | 10 |
| BHF-001T-0.8BSS | メス(ソケット) |
| オス(ピン) | 一般公差:±0.3(単位:mm) |
![]() | ![]() |
| ワイヤーパレル [ ! ]電線の芯線を圧着する部分 | |
![]() | ![]() |
| インシュレーションパレル [ ! ]電線の絶縁被覆を圧着する部分 | |
重量:0.11g | |
| メス(ソケット) | 一般公差:±0.3(単位:mm) |
![]() | ![]() |
| ワイヤーパレル [ ! ]電線の芯線を圧着する部分 | |
![]() | ![]() |
| インシュレーションパレル [ ! ]電線の絶縁被覆を圧着する部分 | |
重量:0.09g | |
| コンタクト | 圧着機 | アプリケータ | ||
|---|---|---|---|---|
| アプリケータ本体 | ダイス | アプリ・ダイスセット | ||
| BYM-001T-P0.6 | AP-K2N | MKS-L | MK/SYM-001-06 | APLMK SYM001-06 |
| SYM-001T-P0.6 | ※MKS-SC | SC/SYM-001-06 | APLSC SYM001-06 | |
| コンタクト | 圧着機 | アプリケータ | ||
|---|---|---|---|---|
| アプリケータ本体 | ダイス | アプリ・ダイスセット | ||
| BHF-001T-0.8BS | AP-K2N | MKS-L | MK/SHF-001-08S | APLMK SHF001-08S |
| ※MKS-SC | SC/SHF-001-08S | APLSC SHF001-08S | ||
注1)※ : ストリッパークリンパーアプリケータ
注2)全自動機対応のアプリケータについてはお問い合わせください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
972円 ( 1,069円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
522円 ( 574円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,587円 ( 25,946円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2.5mmピッチ小型中継コネクタ用コンタクト。
【特長】
・パネルロック機構付、小型化・高密度集積化・微電流での高信頼性を可能にした小型中継接続用コネクタ。
【用途】
・産業機器や制御盤等幅広く使用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TE Connectivity
D3000シリーズ用コンタクト
3.8通常価格(税別):9円~

TE Connectivity
D1000シリーズ用コンタクト
4.3通常価格(税別):10円~

ミスミ
5559/5557コネクタ コンタクト
4.9通常価格(税別):989円~

TE Connectivity
ミニ ユニバーサル メイテンロック コネクタ
4.2通常価格(税別):11円~

ミスミ
【タイコエレクトロニクス】製商品 ミニユニバーサル メーテンロック コンタクト
3.7通常価格(税別):1,475円~

ミスミ
SMコネクタ コンタクト
4.4通常価格(税別):850円~

ミスミ
Han防水コネクタ 圧着コンタクト
3通常価格(税別):3,911円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
4.6通常価格(税別):12円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 オス(プラグ)
4.6通常価格(税別):6円~