エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

センサーコネクタ中継ボックス

型番:

8000-84550-0000000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8000-84550-0000000の仕様・寸法情報

種類
その他
材質
プラスチック
仕様
MURR製コネクタ用コネクタ中継ボックス
商品種類
センサーコネクタ中継ボックス
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

センサーコネクタ中継ボックス:関連画像

外観

センサーコネクタ中継ボックス:関連画像

外形図

センサーコネクタ中継ボックス:関連画像

コンタクトレイアウト

センサーコネクタ中継ボックス:関連画像

回路図1

センサーコネクタ中継ボックス:関連画像

特性図1

センサーコネクタ中継ボックス:関連画像

回路図2

コンタクトレイアウト
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (アース)
LEDディスプレイ LED(緑):電源/LED(黄色):(S1)/LED(白):信号(S2)
テクニカルデータ
動作電圧 24V DC
動作電流 各コンタクト max.4A
許容電流 max.8A
接続 ネジ式プラグイン端子台 最大1.5mm2(AWG 16)
保護等級 IP65/IP67
ハウジング プラスチック,難燃材
一般データ
温度範囲 -20...+70℃

製品仕様

センサーコネクタ中継ボックス:関連画像

外観

センサーコネクタ中継ボックス:関連画像

外形図

センサーコネクタ中継ボックス:関連画像

コンタクトレイアウト

センサーコネクタ中継ボックス:関連画像

回路図1

センサーコネクタ中継ボックス:関連画像

特性図

センサーコネクタ中継ボックス:関連画像

回路図2

コンタクトレイアウト
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (アース)
LEDディスプレイ LED(緑):電源/LED(黄色):(S1)/LED(白):信号(S2)
テクニカルデータ
動作電圧 24V DC
動作電流 各コンタクト max.4A
許容電流 max.8A
接続 ネジ式プラグイン端子台 最大1.5mm2(AWG 16)
保護等級 IP65/IP67
ハウジング プラスチック,難燃材
一般データ
温度範囲 -20...+70℃

型番リスト

表示件数
型番
8000-84550-0000000

種類

材質

商品種類

RoHS?最小発注数量
その他
プラスチック
センサーコネクタ中継ボックス
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,408
( 8,149 )
5日目

詳細情報

基本情報

MURR製コネクタ配線を集約する際に使用するコネクタ中継ボックス。
【特長】
・M12コネクタ化されたセンサー、アクチュエータ類が簡単に配線可能。
・従来の中継BOXの代わりとして使用でき、適正なトルク管理をすればIP67を保証。
・ハウジングプラスティックには難燃剤を用いており、温度範囲-20~+70度まで使用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサーコネクタ中継ボックスの型番8000-84550-0000000のページです。 型番8000-84550-0000000に関する仕様情報を記載しております。
センサーコネクタ中継ボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサーコネクタ中継ボックス
センサーコネクタ用工具
センサーコネクタ補助部品
サイズ3 シングルロック(ベース側レバー)/ベース(ボックス)
中継接続用ロッキングボルト
防塵キャップ(パネル取付用、中継アダプタ用)
メーカームルムルムルワイドミュラープロベルタミスミ
通常価格7,40825,6691752,468962411 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
仕様MURR製コネクタ用コネクタ中継ボックスM12用コネクタ工具M12 blind plug for empty sockets---

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング