17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SDHC4カード

販売終了

型番

TS4GSDHC4

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

エラーを検出して訂正するECC機能がついたSDHCカード。
【特長】
・プラグ&プレイに対応。
・RecoveRx 画像復旧ソフトウェア。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品〈TS8GUSDHC4〉をご購入の場合、
    チップの供給が困難のため、在庫切れの場合がございます。ご了承ください。
    上位交換品は〈TS8GUSDHC10〉となっております。
    仕様はwebカタログにてご確認ください。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    三菱電機PLC対応ケーブル (iQ-Rシリーズ)

指定中の仕様・寸法情報

種類
[SDカード] SDカード
容量
4GB
メモリカード規格
SDHC
SDスピードクラス
4
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト