エレクトロニクス部品技術窓口
FA分野でEMI対策が必要とされるシールド付(2重シールド)の産業用イーサネットケーブルです。【特長】...
詳細を確認| 型番 | IETP-SB | IETP26-SB | IETP-SBSF |
|---|---|---|---|
| 導体サイズ・対数 | 24AWG(0.5mm)×4P | 26AWG×4P | 26AWG×4P |
| シースの材質/色 | 耐油・耐熱ビニル/空色 | 耐油・耐熱ビニル/青色 | |
| ケーブルの外径約(mm) | 6.5 | 6.0 | 6.5 |
| 概算質量(kg/km) | 55 | 45 | 50 |
| 用途 | 固定配線/一般用 | 固定配線/パッチコード | 可動配線/パッチコード |
| 伝送可能距離(at20 ℃)※ | 100m | 70m | 60m |
※26AWG×4Pの伝送可能距離は、Cat.5eの減衰量規格からの算出値です。
| 第1種線心 | 第2種線心 |
|---|---|
| 青 | 白/青 |
| 橙 | 白/橙 |
| 緑 | 白/緑 |
| 茶 | 白/茶 |


試験方法:absorbing clamp法(IEC61196-1)

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
67,577円 ( 74,335円 ) | 4日目 |
4,371円 ( 4,808円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,371円 ( 4,808円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,371円 ( 4,808円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,371円 ( 4,808円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,371円 ( 4,808円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,246円 ( 5,771円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,120円 ( 6,732円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,994円 ( 7,693円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,869円 ( 8,656円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,743円 ( 9,617円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,888円 ( 9,777円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,147円 ( 10,062円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,406円 ( 10,347円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,130円 ( 11,143円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,853円 ( 11,938円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,577円 ( 12,735円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,300円 ( 13,530円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,024円 ( 14,326円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,747円 ( 15,122円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,471円 ( 15,918円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,194円 ( 16,713円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,918円 ( 17,510円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,641円 ( 18,305円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,365円 ( 19,102円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,088円 ( 19,897円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,812円 ( 20,693円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,536円 ( 21,490円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,259円 ( 22,285円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,983円 ( 23,081円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,706円 ( 23,877円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,430円 ( 24,673円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,153円 ( 25,468円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,877円 ( 26,265円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,600円 ( 27,060円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,324円 ( 27,856円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,047円 ( 28,652円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,771円 ( 29,448円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27,494円 ( 30,243円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
28,218円 ( 31,040円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
28,942円 ( 31,836円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,665円 ( 32,632円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
30,389円 ( 33,428円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
31,112円 ( 34,223円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
31,836円 ( 35,020円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
32,559円 ( 35,815円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33,283円 ( 36,611円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
34,006円 ( 37,407円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
34,730円 ( 38,203円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
35,453円 ( 38,998円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
30,858円 ( 33,944円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
31,475円 ( 34,623円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
32,092円 ( 35,301円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
32,710円 ( 35,981円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33,327円 ( 36,660円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33,944円 ( 37,338円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
34,561円 ( 38,017円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
35,178円 ( 38,696円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
35,795円 ( 39,375円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
36,412円 ( 40,053円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
FA分野でEMI対策が必要とされるシールド付(2重シールド)の産業用イーサネットケーブルです。
【特長】
・ISO/IEC11801(Cat.5)、TIA/EIA-568C.2(Cat.5e )の特性に準拠。
・ギガビットイーサネット(1000BASE-T)の高速伝送に対応。
・アルミ箔貼付けPETテープと高密度編組の2重シールドにより耐ノイズ性に優れ、通信の伝送品質が安定します。FA分野での用途を考慮し、シース(外被)には、難燃性と耐油・耐熱性能に優れた鉛フリーのビニル混合物を使用しています。
・レングスマークを印字していますので、条長管理が容易です。
・一般用及びパッチコードは、C(UL)UL444 CMX認証取得しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

倉茂電工
FAネットワークケーブル FANCシリーズ
4.6通常価格(税別):4,363円~

ミスミ
CAT5e STP (より線/単線) シールド付 イーサネットケーブル
4通常価格(税別):29,000円~

JMACS(日本電線工業)
CAN-BUSケーブル CANC
5通常価格(税別):3,638円~

ミスミ
NACC UL規格 CC-Link
3.7通常価格(税別):4,155円~

ミスミ
CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT5e 2重シールド
4通常価格(税別):499円~

ミスミ
固定・耐震用 ULリステッド Device-Net
5通常価格(税別):6,572円~

JMACS(日本電線工業)
産業用イーサネットケーブル IETP
5通常価格(税別):4,371円~

JMACS(日本電線工業)
デバイスネットケーブル DVN
4.7通常価格(税別):4,911円~

倉茂電工
FAネットワークケーブル DeviceNet用 KND-SBシリーズ
0通常価格(税別):130,148円~