17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

産業用イーサネットケーブル PNET PROFINET&EtherCAT用

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

産業用イーサネットケーブルの特長

産業用イーサネットケーブル

JMACSのPNETシリーズは、「PROFI net」や「EtherCAT」、「EtherNet/IP」、「MECHATROLINK-III」で使用するEMI対策が施されたシールド付き(2重シールド)の産業用イーサネットケーブル。(100Mbpsの伝送速度に対応)
ISO/IEC11801(Cat.5)、TIA/EIA-568-B.2(Cat.5e)の特性に準拠。(2対仕様のため、1000BASE-Tには使用できません)
アルミ箔貼付けPETテープと高密度編組の2重シールドにより、耐ノイズ性に優れ、通信の伝送品質が安定する。
FA分野での用途を考慮し、シース(外被)には、難燃性と耐油・耐熱性能に優れた鉛フリーのビニル混合物を使用している。
レングスマークを印字しているので、条長管理が容易。
ULリスティング認証品。

製品仕様

型番PNET/APNET/BPNET/C
導体サイズ×対数22AWG(0.65mm)×2P22AWG(7/0.26)×2P22AWG×2P
シースの材質耐油・耐熱ビニル
ケーブルシース色(標準)
ケーブルの外径(mm)6.56.56.5
概算質量(kg / km)576060
用途PROFINET
EtherCAT 
MECHATROLINK 
使用環境TypeA /固定配線TypeB /固定配線TypeC /可動配線
伝送可能距離(at 20℃)100m100m50m
  • ※ TypeBは固定配線用ですが、導体に同心撚り線を用いた柔軟タイプで、パッチコードとしてもご使用いただけます。
  • ※ TypeCの可動部用は、ケーブルベアなどの低速可動部の配線にご使用いただけます。ただし、技術資料に記載する「可動部用ケーブルの配線」の注意事項に従ってください。

産業用イーサネットケーブルのシールド特性

シールド特性

ケーブル断面図

ケーブル断面図

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

      • 緑・若草・うす緑
  • 内部導体構成(素線数/素線径)(本/mm)

  • 内部導体外径(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

内部導体構成(素線数/素線径)

(本/mm)

内部導体外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
[緑・若草・うす緑] 緑
-
0.65
10
1個
7/0.26
-
10
1個
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,603
( 41,363 )
4日目
39,395
( 43,335 )
4日目
55,109
( 60,620 )
4日目

詳細情報

基本情報

産業用イーサネットケーブル PNET。
【特長】
・ISO/IEC11801(Cat.5)、TIA/EIA-568-B.2(Cat.5e)の特性に準拠
・アルミ箔貼付けPETテープと高密度編組の2重シールドにより、耐ノイズ性に優れ、通信の伝送品質が安定します
・FA分野での用途を考慮し、シース(外被)には、難燃性と耐油・耐熱性能に優れた鉛フリーのビニル混合物を使用しています
・レングスマークを印字していますので、条長管理が容易です
・UL規格対応(AWM 20276)
【用途】
・PROFINET、EtherCAT、EtherNet/IP、MECHATROLINK-III

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用イーサネットケーブル PNET PROFINET&EtherCAT用のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐油性ですか?
A
シース(外被)には、難燃性と耐油・耐熱性能に優れた鉛フリーのビニル化合物を使用しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
産業用イーサネットケーブル PNET PROFINET&EtherCAT用
CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT5e 2重シールド
CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT6A 2重シールド
産業用イーサネットケーブル CC-LINK IE対応 FANC-IEFシリーズ
PROFIBUS用ケーブル
LAN用ケーブル RM-CAT5e(20276)
メーカーJMACS(日本電線工業)ミスミミスミ倉茂電工大電大電
通常価格37,603-499 -2,219 -84,781 -3,149 -3,133 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目4日目1日目1日目
カテゴリその他CAT5eCAT6ACAT5eその他CAT5e
シールド構造シールドあり・STPシールドあり・STPシールドあり・STPシールドあり・STPシールドあり・STPシールドあり・STP
シールド詳細二重シールド二重シールド二重シールド二重シールド二重シールド二重シールド
FAネットワーク規格EtherCAT / PROFINETCC-LINK IE / EtherCATCC-LINK IE / EtherCATCC-LINKPROFIBUSCC-LINK IE
代表規格ULULULUL / CSA(cUL)ULUL
よく一緒に購入される商品

LAN・省配線ネットワークケーブル(ケーブル単体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト