エレクトロニクス部品技術窓口
FAネットワークシステムであるDeviceNetに使用する専用ケーブルです。【特長】・柔軟性を考慮した...
詳細を確認| 型番 | DVN18 | DVN24 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | THICKケーブル | THINケーブル | |||
| 信号対 | 電源対 | 信号対 | 電源対 | ||
| 導体サイズ(AWG) | 18 | 15 | 24 | 22 | |
| 絶縁体の色 | 青・白 | 赤・黒 | 青・白 | 赤・黒 | |
| 導体抵抗(Ω/km)(20℃) | 22.6 | 11.8 | 91.9 | 57.4 | |
| 特性インピーダンス (Ω)(1MHz) | 120 ±12 | - | 120 ±12 | - | |
| 最大減衰量 (db/100m) | 125kHz | 0.43 | - | 0.95 | - |
| 500kHz | 0.82 | - | 1.64 | - | |
| 1MHz | 1.31 | - | 2.30 | - | |
| 仕上外径(mm) | 約12 | 約7.0 | |||
| 概算質量(kg/km) | 180 | 60 | |||
※DVN18SF、DVN24SFの仕様も上記と同等です。

| 型番 | DVN18・DVN18SF | DVN24・DVN24SF | |
|---|---|---|---|
| 許容張力 | 339.2N(34.6kgf) | 72.8N(7.4kgf) | |
| 許容曲げ 半径 | 布設中 | 230mm | 134mm |
| 固定配線時 | 80mm | 47mm | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,820円 ( 8,602円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,820円 ( 8,602円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,820円 ( 8,602円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,820円 ( 8,602円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,820円 ( 8,602円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,384円 ( 10,322円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,948円 ( 12,043円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,512円 ( 13,763円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,076円 ( 15,484円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,640円 ( 17,204円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,640円 ( 17,204円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,062円 ( 18,768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,484円 ( 20,332円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,905円 ( 21,896円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,327円 ( 23,460円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,749円 ( 25,024円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,171円 ( 26,588円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,593円 ( 28,152円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27,015円 ( 29,717円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
28,436円 ( 31,280円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,858円 ( 32,844円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
31,280円 ( 34,408円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
32,702円 ( 35,972円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
34,124円 ( 37,536円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
35,545円 ( 39,100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
36,967円 ( 40,664円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
38,389円 ( 42,228円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
39,811円 ( 43,792円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
41,233円 ( 45,356円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
42,655円 ( 46,921円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
44,076円 ( 48,484円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
45,498円 ( 50,048円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
46,920円 ( 51,612円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
48,342円 ( 53,176円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
49,764円 ( 54,740円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
51,185円 ( 56,304円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
52,607円 ( 57,868円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
54,029円 ( 59,432円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
55,451円 ( 60,996円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
56,873円 ( 62,560円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
58,295円 ( 64,125円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
59,716円 ( 65,688円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
61,138円 ( 67,252円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
62,560円 ( 68,816円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
63,982円 ( 70,380円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
65,404円 ( 71,944円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
66,825円 ( 73,508円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
68,247円 ( 75,072円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
69,669円 ( 76,636円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
65,167円 ( 71,684円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
66,470円 ( 73,117円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
67,774円 ( 74,551円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
69,077円 ( 75,985円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
70,380円 ( 77,418円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
71,684円 ( 78,852円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
72,987円 ( 80,286円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
74,291円 ( 81,720円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
75,594円 ( 83,153円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
76,897円 ( 84,587円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
78,201円 ( 86,021円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
FAネットワークシステムであるDeviceNetに使用する専用ケーブルです。
【特長】
・柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。
・シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。
・ODVAの仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ燃焼試験)を満足するケーブルです。
・UL・c-UL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用頂けます(DVN18SF、DVN24SFはUL規格対応のみ)。
【用途】
・ランクライン(幹線)用のTHICKケーブル「DVN18」と、主にドロップライン(支線)として使用されるTHINケーブル「DVN24」の2種類があり、いずれも固定配線用のケーブルです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

倉茂電工
FAネットワークケーブル FANCシリーズ
4.6通常価格(税別):4,363円~

ミスミ
CAT5e STP (より線/単線) シールド付 イーサネットケーブル
4通常価格(税別):29,000円~

ミスミ
NACC UL規格 CC-Link
3.7通常価格(税別):4,155円~

JMACS(日本電線工業)
CAN-BUSケーブル CANC
5通常価格(税別):3,638円~

ミスミ
CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT5e 2重シールド
4通常価格(税別):499円~

ミスミ
固定・耐震用 ULリステッド Device-Net
5通常価格(税別):6,572円~

JMACS(日本電線工業)
デバイスネットケーブル DVN
4.7通常価格(税別):4,911円~

JMACS(日本電線工業)
産業用イーサネットケーブル IETP
5通常価格(税別):4,371円~

JMACS(日本電線工業)
CC-Linkケーブル CCNC
5通常価格(税別):3,137円~