エレクトロニクス部品技術窓口
PROFIBUS-DPネットワークの通信用として開発した専用ケーブルです。【特長】・12Mbpsの高速...
詳細を確認| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 型番 | PFNC | |
| 導体サイズ・対数 | 22AWG(0.65mm)×1P | |
| シースの材質・色 | 耐油・耐熱PVC、紫色 | |
| ケーブルの外径 | 約 8.0mm | |
| 導体抵抗 | 55Ω/km以下 | |
| 特性インピーダンス | at 3~20MHz | 150Ω±10% |
| 減衰量(参考値) | at 4MHz | 22 dB/km |
| at 16MHz | 42 dB/km | |
| 静電容量 | 30pF/m以下 | |
| 概算質量 | 70kg/km | |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,037円 ( 4,441円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,037円 ( 4,441円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,037円 ( 4,441円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,037円 ( 4,441円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,037円 ( 4,441円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,844円 ( 5,328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,652円 ( 6,217円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,459円 ( 7,105円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,266円 ( 7,993円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,074円 ( 8,881円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,145円 ( 8,960円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,188円 ( 9,007円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,686円 ( 9,555円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,354円 ( 10,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,022円 ( 11,024円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,691円 ( 11,760円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,359円 ( 12,495円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,027円 ( 13,230円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,695円 ( 13,965円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,363円 ( 14,699円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,031円 ( 15,434円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,700円 ( 16,170円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,368円 ( 16,905円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,036円 ( 17,640円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,704円 ( 18,374円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,372円 ( 19,109円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,040円 ( 19,844円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,708円 ( 20,579円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,377円 ( 21,315円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,045円 ( 22,050円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,713円 ( 22,784円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,381円 ( 23,519円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,049円 ( 24,254円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,717円 ( 24,989円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,386円 ( 25,725円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,054円 ( 26,459円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,722円 ( 27,194円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,390円 ( 27,929円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,058円 ( 28,664円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,726円 ( 29,399円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27,395円 ( 30,135円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
28,063円 ( 30,869円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
28,731円 ( 31,604円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,399円 ( 32,339円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
30,067円 ( 33,074円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
30,735円 ( 33,809円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
31,404円 ( 34,544円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
32,072円 ( 35,279円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
32,740円 ( 36,014円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
28,496円 ( 31,346円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,066円 ( 31,973円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,635円 ( 32,599円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
30,205円 ( 33,226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
30,775円 ( 33,853円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
31,345円 ( 34,480円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
31,915円 ( 35,107円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
32,485円 ( 35,734円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33,055円 ( 36,361円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33,625円 ( 36,988円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
34,195円 ( 37,615円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
PROFIBUS-DPネットワークの通信用として開発した専用ケーブルです。
【特長】
・12Mbpsの高速伝送に対応し、PROFIBUS-DPの性能を十分に活かします。
・PROFIBUS-FMSにも対応します。
・アルミ箔貼付けPETテープと高密度編組の2重シールドにより耐ノイズ性に優れ、通信の伝送品質が安定します。
・シース(外被)には、柔軟性と耐油・耐熱性能に優れた鉛フリーのビニル混合物を使用しています。
・シース色は、紫(RAL4001)を標準とします。
・レングスマークを印字していますので、条長管理が容易です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

倉茂電工
FAネットワークケーブル FANCシリーズ
4.6通常価格(税別):4,363円~

ミスミ
CAT5e STP (より線/単線) シールド付 イーサネットケーブル
4通常価格(税別):29,000円~

ミスミ
NACC UL規格 CC-Link
3.7通常価格(税別):4,155円~

JMACS(日本電線工業)
CAN-BUSケーブル CANC
5通常価格(税別):3,638円~

ミスミ
CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT5e 2重シールド
4通常価格(税別):499円~

ミスミ
固定・耐震用 ULリステッド Device-Net
5通常価格(税別):6,572円~

JMACS(日本電線工業)
デバイスネットケーブル DVN
4.7通常価格(税別):4,911円~

JMACS(日本電線工業)
産業用イーサネットケーブル IETP
5通常価格(税別):4,371円~

JMACS(日本電線工業)
CC-Linkケーブル CCNC
5通常価格(税別):3,137円~