17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

抵抗膜方式タッチパネル付 液晶ディスプレイ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

抵抗膜方式タッチパネル付 液晶ディスプレイ

販売終了

型番

LCD-A152F-T2

2016年08月に販売終了となりました。

直接指先で画面に触れるだけでパソコンの操作が行える、タッチパネル機能に対応。接続はUSBに対応しています。

【特長】
・直感的な操作ができるタッチパネルモデル。
・水やホコリなどの異物による誤動作が少ない抵抗膜方式採用

指定中の仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
15
モニタタイプ
標準
用途
デスクトップ
最大対応解像度
1024×768(XGA)
入力インターフェイス
[その他] RGB, ミニD-sub15pin
タッチパネル
代表規格
-
寸法 長さ(mm)
384(314)
寸法 幅(mm)
383
寸法 厚み(mm)
180(57)
本体色
ホワイト
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト