• 本日時点、大雪の影響により、北陸・信越地方の一部で配送の遅れが生じています。以下地域のお客さまにおかれましては、必着指示、着店止めおよび守衛止めのご依頼を受けることができません。配達遅延地域:富山県、石川県、福井県、新潟県。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。 ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 ※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。
    ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

音響発光式検電器

型番

15 の型番候補があります候補を表示

HTE-610-Yの仕様

HTE-610-Yの外観

交流専用検電器
使用電圧範囲 : AC 50~600V
裸線だけでなく、被覆の上からでも非接触で検電可能
HT-610αと同等の機能
ドライバが無くても感度調整可能
使用電池 : LR44(1.5V)×2

  • ※ 詳しくはHTE-610-Y / HTE-610-M / HTE-610-I 型検電器(PDF)をご参照ください

HT-680Dの仕様

HT-680Dの外観

交流 / 直流両用検電器
使用電圧範囲 : AC / DC 50~600V
680Dは先端に短絡のない導電性ゴムを使用
使用電池 : LR44(1.5V)×2

HT-670型の仕様

HT-670型の外観

交流 / 直流両用検電器で太陽電池(ソーラーバッテリ)工事に最適です
使用電圧範囲 : AC / DC 50~600V
裸線 / 被覆線の感度切替え機能
リード線オプション。リード線接続時は感度が変わる。リード線取付時に裸線では電圧判別。

  • ※ リード線を使わないときは、導電樹脂を素手で握りながら検電してください

使用電池 : LR44(1.5V)×2

  • ※ 詳しくはHT-670型 検電器(PDF)をご参照ください

HSF-7型の仕様

HSF-7型の外観

交流専用検電器
使用電圧範囲 : AC 80V~7kV
低圧、高圧を音と光で判別できる(低圧時 : 断続音光、高圧時 : 連続音光)
革ケース付
使用電池 : 単4電池(1.5V)R03×2

  • ※ 詳しくはHSF-7型 検電器(PDF)をご参照ください

HSE-7G型の仕様

HSE-7G型の外観

交流専用検電器
使用電圧範囲 : AC 60V~7kV
低圧、高圧を音と光で判別できる(低圧時 : 断続音光、高圧時 : 連続音光)
収納ケース付き
使用電池 : LR44(1.5V)×2

  • ※ 詳しくはHSE-7G型 検電器(PDF)をご参照ください

HSS-6B型の仕様

HSS-6B型の外観

交流専用検電器
使用電圧範囲
低圧 : 露出充電部AC 80~600V(銘板部を持って)
高圧 : 露出充電部AC3,000~7,000V(握り部を持って)
革ケース付き
使用電池 : LR44(1.5V)×2

  • ※ 詳しくはHSS-6B型 検電器(PDF)をご参照ください

HSG-6型の仕様

HSG-6型の外観

交流専用検電器
使用電圧範囲 : AC 80V~7kV
低圧、高圧を音と光で判別が出来る(低圧時 : 断続音光、高圧時 : 連続音光)

  • ※ 伸ばして低圧は検電できません。

使用電池 : LR44(1.5V)×2

  • ※ 詳しくはHSG-6型 検電器(PDF)をご参照ください

HSN-6A型の仕様

HSN-6A型の外観

交流 / 直流両用検電器で太陽電池(ソーラーバッテリ)工事に最適
使用電圧範囲 : AC 100V~7kV
使用電圧範囲 : DC 50V~7kV
革ケース付き
使用電池 : LR44(1.5V)×2

  • ※ リード線を付けずに縮めて低圧を検電するときは銘板に触れて検電してください
  • ※ 詳しくはHSN-6A型 検電器(PDF)をご参照ください

HST-30型の仕様

HST-30型の外観

高圧~特高用検電器
使用電圧範囲 : AC 3~34.5kV
使用電池 : LR44(1.5V)×2
GOOD DESIGN賞を受賞しました

  • ※ 詳しくはHST-30型 検電器(PDF)をご参照ください

HST-20N型の仕様

HST-20N型の外観

交流 / 直流両用検電器
使用電圧範囲 : AC / DC 3~25kV
HSTシリーズ初の直流が検電できるNシリーズ
HS-20Nと比べて軽量
使用電池 : LR44(1.5V)×2

型式表についてはカタログをご参照ください。

関連商品

検電器(低圧交流専用)

検電器(低圧交流専用)

LEDライト付きです。被覆電線の上からでも検電可能です。先端検知部には導電性ゴムを使用しています。

検電器(低圧交直両用)

検電器(低圧交直両用)

充電を音と光で知らせます。先端に短絡のない導電性ゴムを使用しています。交流・直流両用で50Vの高感度です。

検電器

検電器

対地電圧表示と検電機能(ブザー音)を持つ画期的な検電計です。初めてコードの上から電圧計測に成功しました。裸端子等の計測も短絡の心配なく安全、正確です。

型番
HSE-7G
HSF-7
HSG-6
HSN-6A
HSS-6B
HST-1.5N
HST-20N
HST-30
HST-70
HST-170
HST-250
HT-670
HT-680D
HTE-610-Y
HVC-1.5N2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
定格電圧
(V)
使用電圧範囲(min)
(V)
使用電圧範囲(max)
(V)
特徴 トラスココード

13,649円

1個 6日目 7000AC60AC7000--731-0111

10,790円

1個 在庫品1日目(当日可能) 7000AC80AC7000---

16,574円

1個 6日目 7000AC80AC7000-伸縮式、小型軽量タイプ731-0129

32,899円

1個 在庫品1日目(当日可能) 7000AC100, DC50AC7000, DC7000-伸縮式731-0137

13,760円

1個 在庫品1日目(当日可能) 7000AC80AC7000-伸縮式-

73,899円

1個 31日目 7000AC600, DC600AC7000, DC7000--731-0145

87,899円

1個 31日目 25000AC3000, DC3000AC25000, DC25000--731-0161

27,899円

1個 31日目 34500AC3000AC34500-伸縮式731-0188

38,899円

1個 31日目 80500AC20000AC80500-伸縮式731-0196

49,899円

1個 31日目 195500AC60000AC195500-伸縮式731-0153

65,899円

1個 31日目 287500AC150000AC287500-伸縮式731-0170

4,289円

1個 在庫品1日目(当日可能) 600AC50, DC50AC600, DC600-裸線・被覆線切替式-

3,750円

1個 在庫品1日目(当日可能) 600AC50, DC50AC600, DC600-裸線専用-

2,729円

1個 在庫品1日目(当日可能) 600AC50AC600イエロー--

188,999円

1個 31日目 1500DC1500DC1500-伸縮式731-0218

Loading...

  1. 1
 

基本情報

検出表示 音響発光式

よくあるご質問(FAQ)

質問: シールドケーブルでも使用できますか?
回答: シールド(導電遮蔽層)は接地されているので検電できません。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)