エレクトロニクス部品技術窓口
電圧計とクランプ・タイプの電流メーターを組み合わせた電気テスター。【特長】・測定安定度が良い。堅牢・信...
詳細を確認
外観

外観

外観

外観

外観

外観
| Fluke-365 | Fluke-374 | Fluke-375 | Fluke-376 | Fluke-381 | Fluke-393FC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 電流の測定 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A | 999.9 A |
| iFlex で AC 電流を測定 | 2500 A | 2500 A | 2500 A | 2500 A | 999.9、2500 A | |
| AC 電圧の測定 | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 600.0、1000.0 V | 600.0、1000.0 V | 600.0、1000.0 V |
| 導通の測定 | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | |
| DC 電流の測定 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A | 999.9 A |
| DC 電圧の測定 | 600.0 V | 600.0 V | 0.5、600.0 V | 0.5、600.0、1000.0 V | 600.0V、1000.0 V | 0.5、600.0V、1000.0 V |
| 抵抗の測定 | 6000 Ω | 6000 Ω | 60000Ω | 60000Ω | 60000Ω | 600、6000、60000Ω |
| 周波数の測定 | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | ||
| 突入電流の測定 | 100 mS | 100 mS | 100 mS | 100 mS | 100 mS | |
| 薄暗い場所での作業 | バックライト | バックライト | バックライト | バックライト | バックライト | バックライト |
| 非線形の負荷の測定 | 真の実効値 | 真の実効値 | 真の実効値 | 真の実効値 | 真の実効値 | 真の実効値 |
電圧計とクランプ・タイプの電流メーターを組み合わせた電気テスター。
【特長】
・測定安定度が良い。堅牢
・信頼性が高い
・長期間使用しても値がずれない
・安全性が高い
・衝撃に強い
・温度係数を用いた仕様がある
【用途】
・設備等の電気的チェックに最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
取付治具(小型カメラ調整アダプタ)
0通常価格(税別):6,900円~

ミスミ
強力クリップ/クランプ付きボールジョイント雲台
0通常価格(税別):7,880円~

サトーパーツ
クリップ C-3-30Cシリーズ
5通常価格(税別):304円

ミスミ
取付冶具(カメラ調整アダプタ)
3.5通常価格(税別):11,000円~

ケンコー
カメラ・ビデオ兼用三脚
0通常価格(税別):6,206円

ミスミ
取付冶具(カメラスタンド)
4.5通常価格(税別):46,000円~

ミスミ
カメラ用インチネジ
0通常価格(税別):1,000円

ミスミ
キャリブレーション用プレート
0通常価格(税別):7,000円

ミスミ
3Dカメラジグ
0通常価格(税別):45,000円