エレクトロニクス部品技術窓口

型番:FLUKE-62。

型番:FLUKE-561。

FLUKE-566。

型番:FLUKE-568。
| - | Fluke 62 | Fluke 561 | Fluke 566 | Fluke 568 |
|---|---|---|---|---|
| 測定温度範囲 | -30~+500℃ | -40~+550℃ | -40~+650℃ | -40~+800℃ |
| D : S比 | 10 : 1 | 12 : 1 | 30 : 1 | 50 : 1 |
| 推奨測定距離 | 2m以下 | 2.5m以下 | 4.5m以下 | 7.5m以下 |
| レーザー | 1点 | 1点 | 1点 | 1点 |
| 放射率 | 0.95 | 0.3、0.7、0.95を選択可 | 0.1~1.0(0.01ステップ) | |
| 確度 | ±1.5℃ or ±1.5% | ±1%または±1℃のいずれか大きい値 | ||
| 電源 | アルカリ9V 12時間 | 単3乾電池×2本 最大12時間 | ||
| その他機能 | - | 最大、最小、平均値表示 | 最大、最小、平均値表示、上下限アラーム、データ保存566(20点)568(99点) | |
| - | 568のみPC接続ソフト付 | |||
| オプション | - | 各種K型熱電対プローブ | ||
| - | 非接触温度測定 | 接触式温度測定 |
|---|---|---|
| Q1.測定は、表面温度 or 中心温度・環境温度どちらでしょうか。 | 表面温度 全機種測定可能 中心温度 Fluke 566, 568, 574の熱電対プローブで 測定可能 | 表面温度、中心温度、環境温度 Fluke 51, 52, 53, 54 |
| Q2.測定対象がどれくらいの温度でしょうか。 | 550℃以上 Fluke 566, 568, 570シリーズ 550℃以下 Fluke 62, 561 | 熱電対の対応温度まで |
| Q3.測定対象の物質は何でしょうか。 | 多様の場合は、放射率補正ができるモデル。 Fluke 566, 568, 570シリーズ | 鏡面、光沢のある物質などは放射温度計より適している |
| Q4.測定物までの距離。 | 4mを越える場合は、Fluke 568, 570シリーズ | 接触プローブが使用できる場合 |
| Q5.対象物の大きさはどれくらいでしょうか。 | 大きい Fluke 62, 561 小さい Fluke 566, 568, Fluke 570シリーズ | 最適な熱電対プローブを選択ください |
| Q6.レポート作成が必要ですか。 | データ記録・出力機能:Fluke 568, 574 | データ記録・出力機能:Fluke 53, 54 |

空調/室内換気。

製造/プロセス。

電気設備。

モーター/ベアリング/機械。

自動車関係。
電気機器や電路の絶縁状態を調べる測定器。
【特長】
・6017/6018/6022等では1台で絶縁抵抗測定・精密/簡易接地抵抗測定・電圧測定が可能。
・リモートスイッチ付きの測定プローブを標準装備(高圧絶縁抵抗計を除く)。
【用途】
・絶縁抵抗の測定に便利。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
取付治具(小型カメラ調整アダプタ)
0通常価格(税別):6,900円~

ミスミ
取付冶具(カメラフレキシブルアーム)
0通常価格(税別):21,000円~

ミスミ
3Dカメラジグ
0通常価格(税別):45,000円

ミスミ
取付冶具(フレキシブルアーム用ベース)
5通常価格(税別):7,000円~

ミスミ
取付冶具(LED照明ホルダ)
5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
取付治具(カメラ・照明用フレキシブルアーム)
5通常価格(税別):29,000円~

エスコ
417-1543mmカメラ用三脚
5通常価格(税別):28,386円

ミスミ
取付冶具(カメラスタンド)
4.5通常価格(税別):46,000円~

オムロン
小型電力量モニタ KM-N1 分割型変流器(CT)
4通常価格(税別):3,771円~