17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

FLUKE デジタルマルチメーター

通常単価(税別)
23,024143,036特別価格
税込単価
25,326157,340特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~20日目

複数の電気測定機能が1つのユニットに統合された堅牢で信頼性の高い測定器。【特長】・測定安定度が良い。・...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

測定項目

CE

測定範囲:直流電圧

(V)

測定範囲:交流電圧

(V)

測定範囲:直流電流

(A)

測定範囲:交流電流

(A)

測定範囲:抵抗

(Ω)

測定範囲:容量

(F)

測定範囲:温度

(℃)

測定範囲:周波数

(Hz)

省電力機能

リラティブ機能

バーグラフ表示

最大最小平均表示

測定データ転送機能

電源

寸法

(mm)

本体質量

(g)

測定機能; Lo-Z

モータードライブ(VSD)測定

バックライト

トラスココード

JANコード

奥行(mm)

質量(g)

付属品

RoHS?最小発注数量
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
あり
0~1000
0~1000
0~10
0~10
0~50M
0~9999μ
-
0.5~199.99k
オートパワーセーブ
あり
あり
あり
なし
単3乾電池×3
198.1×100×63.5
698.5
765-7391
-
-
-
ホルスター、テストリード、ワニ口クリップ、取扱説明書(印刷版、CD-ROM版)、テスト用電池
10
1個
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
あり
0~1000
0~1000
0~10
0~10
0~50M
0~9999μ
-
0.5~199.99k
オートパワーセーブ
あり
あり
あり
なし
単3乾電池×3
198.1×100×63.5
698.5
-
-
-
-
-
-
-
テストリード、ワニ口クリップ、温度プローブ
-
1個
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / コンダクタンス / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比
あり
0~1000
0~1000
0~10
0~10
0~50M
0~9999μ
-40~260
0~200k
オートパワーオフ
あり
あり
なし
なし
006P×1
201×98×52
355
-
-
-
-
-
-
-
テストリード、ワニ口クリップ、温度プローブ、ホルスター、テスト用電池
-
1個
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / コンダクタンス / 導通チェック
あり
0~1000
0~1000
0~10
0~10
0~50M
0~9999μ
-40~260
0~200k
オートパワーオフ
あり
あり
なし
なし
006P×1
201×98×52
624
-
-
-
-
テストリード、ホルスター、テスト用電池
10
1個
直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 導通チェック / ダイオード試験
あり
0~600
0~600
-
-
0~60k
0~9999μ
-
-
オートパワーセーブ
なし
あり
あり
なし
006P×1
167.1×85.1×46.0
404
765-7251
-
-
-
テストリード、ホルスター、テスト用電池、取扱説明書
10
1個
直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック
あり
0~600
0~600
-
-
0~40M
-
-
-
オートパワーセーブ
なし
あり
あり
なし
006P×1
167×84×46
550
765-7269
-
-
-
テストリード、ホルスター、テスト用電池、取扱説明書
10
1個
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
あり
0~600
0~600
0~10
0~10
0~40M
0~1000μ
-
5~99.99k
オートパワーセーブ
なし
あり
あり
なし
006P×1
167×84×46
550
765-7277
-
-
-
テストリード、ホルスター、テスト用電池、取扱説明書
10
1個
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
あり
0~600
0~600
0~600μ
0~600μ
0~40M
0~1000μ
-
5~50k
オートパワーセーブ
なし
あり
あり
なし
006P×1
167×84×46
550
765-7285
-
-
-
テストリード、ホルスター、テスト用電池、温度プローブ、取扱説明書
10
1個
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
あり
0~600
0~600
0~10
0~10
0~40M
0~1000μ
-
5~50k
オートパワーセーブ
なし
なし
あり
なし
006P×1
167×84×46
550
-
-
-
-
-
-
-
テストリード、ホルスター、取扱説明書
-
1個
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
-
0~1000
0~1000
0~10
0~10
0~50M
0~9999μ
-
5~99.99k
オートパワーセーブ
なし
あり
あり
なし
006P×1
185×90×43
420
-
-
-
-
-
-
-
テストリード、テスト用電池、取扱説明書
-
1個
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
-
0~1000
0~1000
0~10
0~10
0~50M
0~9999μ
-
5~99.99k
オートパワーセーブ
なし
あり
あり
なし
006P×1
185×90×43
420
765-7331
-
-
-
テストリード、テスト用電池、取扱説明書
-
1個
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / コンダクタンス / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比
あり
0~1000
0~1000
0~10
0~10
0~500M
0~100m
-
0.5~999.99k
オートパワーオフ
あり
あり
あり
あり(オプション必要)
単3乾電池×6
222×102×60
870.9
-
-
-
765-7412
0095969483490
-
870.000
テストリード、プローブホルダー、ワニ口クリップ、テスト用電池
10
1個
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比
あり
0~1000
0~1000
0~10
0~10
0~500M
0~100m
-
0.5~999.99k
オートパワーオフ
あり
あり
あり
あり(オプション必要)
単3乾電池×6
222×102×60
870.9
2段階
765-7439
0095969483483
60
870.000
テストリード、ワニ口クリップ、テスト用電池
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,45162,512
( 68,763 )
1日目
72,05664,850
( 71,335 )
1日目
59,674
( 65,641 )
2日目
143,036132,479
( 145,727 )
16日目
23,02420,995
( 23,095 )
11日目
23,26822,421
( 24,663 )
16日目
28,357
( 31,193 )
2日目
29,91926,927
( 29,620 )
16日目
33,011
( 36,312 )
4日目
37,11434,378
( 37,816 )
1日目
40,051
( 44,056 )
1日目
70,914
( 78,005 )
1日目
84,358
( 92,794 )
20日目

詳細情報

基本情報

複数の電気測定機能が1つのユニットに統合された堅牢で信頼性の高い測定器。
【特長】
・測定安定度が良い。
・堅牢。信頼性が高い。
・長期間使用しても値がずれない。
・安全性が高い。
・衝撃に強い。
・温度係数を用いた仕様がある。
【用途】
・設備等の電気的チェックに最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品仕様

27-2/28-2

(27-2/28-2)外観

外観

  • AC/DC共に1,000Vまでのレンジ。
  • 10Aまでの電流レンジ(30秒までなら20A測定可能)。
  • 9,999μFの静電容量レンジ。200kHzまでの周波数レンジ。
  • AC電圧の測定周波数–15Hz~20kHz(28-2)、40Hz~30kHz   (27-2)。
  • 温度測定機能(28-2)。
  • 抵抗、導通、ダイオード測定。最小/最大/平均値。
  • ピーク測定(最小/最大)(28-2)。
  • 可変速ドライブ用ローパスフィルター(28-2)。
  • IP 67 防水・防塵仕様。過酷な環境下でも安心して利用可能。3m落下に耐えうる設計。
  • 高解像度20,000カウントの表示モード(28-2)。
  • 非線形信号処理で真の実効値型 AC電圧・電流測定(28-2)。
  • 平均値型電圧・電流測定(27-2)。
  • バックライト付キーパッド・ボタン。見やすい文字表示と2段階式バックライト。
  • リバーシブル・ホルスター。
  • IEC第2版、ANSI規格。
  • バッテリー寿命800時間。
  • 低オーム測定でテストリード抵抗を取り除く相対モード。
  • オートおよびマニュアルレンジ。
  • オプションの磁石付ハンガーで作業中に見やすい位置に設置可能。
  • MSHA認証。

113

(113)外観

外観

  • すばやく簡単に基本的なメーター設定と再接続テスト可能。
  • VCHEK LoZ 低インピーダンス測定機能により、電圧と導通を同時にテスト。
  • True-rms により、非線形負荷のACを正確に測定。
  • バックライト付き大型ディスプレイで、薄暗い場所でも見やすい。
  • 最小値/最大値機能を使用して信号の変動を記録。
  • 汎用のゲルマニウム、シリコン、およびパワー・ダイオードをテストするダイオード・テスト。
  • プローブ・ホルダー付き一体型ホルスターで簡単に保管。
  • 自動および手動レンジ指定でユーザー機能を強化。
  • 安全性のレベルを高くするために、測定カテゴリー CAT Ⅲ 600V およびカテゴリー IV 300V に準拠。
  • オプションの TPAK 磁石式ハンガーによりハンズフリーでの操作が可能。

114

(114)外観

外観

  • 片手で簡単に操作できるように設計。
  • 合否判定テストに最適なトラブルシューティング・ツール。
  • AutoVolt機能では、AC電圧かDC電圧のうち、存在する方を測定するように自動的に切り替わる。
  • LoZ機能では、いわゆる “ゴースト電圧” を特定し、誤った読み取り値の発生を防ぐ。
  • Fluke 114は6,000 カウントの分解能でTrue-rmsの電圧読み取り値を表示し、周波数、導通、抵抗をテスト。
  • 大型白色LEDバックライトは薄暗い中での作業に役立つ。電池ケースの蓋が開けやすく、電池交換が簡単。
  • CAT III 600V 環境で安全に使用可能。
  • 抵抗測定および導通。
  • 信号変動の最小値/最大値/平均値を記録。

115

(115)外観

外観

  • 汎用的な電気/電子テスト要件で優れた性能を発揮。簡単な操作、コンパクトな設計、使いやすさにより、すばやい検証と現場サービスの用途に最適。
  • 6,000カウントの分解能で電圧/電流のTrue-rms読み取り値を表示して、ダイオード、周波数、導通、静電容量をテストし、最小値/最大値/平均値の読み取り値を表示して、信号の変動を記録。
  • 大型白色LEDバックライトは薄暗い中での作業に役立つ。電池ケースの蓋が開けやすく、電池交換が簡単。
  • CAT III 600V 環境で安全に使用するために、独自にテストされている。
  • 抵抗測定および導通。
  • 周波数と静電容量。
  • 最大電圧AC/DC600V。
  • 10A AC/DC 電流測定(過負荷 20Aは最高30秒まで)。
  • 信号変動の最小値/最大値/平均値を記録。
  • UL、CSA、TÜV 認証済み、および VDE。

116

(116)外観

外観

  • 専門家が HVAC (加熱、通風、空調)システムをトラブルシューティングまた修理するために必要な機能が備わっている。
  • HVAC装置および炎センサーを使用して問題をすばやくトラブルシューティングできるようにする温度およびマイクロアンペア測定など、HVACメーターに必要なあらゆる機能が搭載。
  • Fluke 80BK-A 内蔵DMM温度プローブが付属。
  • マイクロアンペア機能では、0.1μA までの炎センサー測定が可能。
  • AutoV/LoZ 関数を使って、ゴースト電圧によって生じる誤った読み取り値を防止。また、薄暗い場所で作業するための大型白色LEDバックライトも搭載。
  • 抵抗、導通、周波数、静電容量が測定され、最小値/最大値/平均値の読み取り値と経過時間が表示されて、信号の変動が記録。
  • CAT III 600V 環境で安全に使用するために、独自にテストされている。
  • 片手での使用に適したコンパクトなエルゴノミック・デザイン。
  • オプションの磁石式ハンガー(ToolPak)に適合。

117

外観・使用イメージ

外観・使用イメージ

  • 商業ビル、病院、学校の適切な運営に役立つように最適化。
  • 内蔵の非接触式電圧検出機能により、電圧が印加された回路の特定に役立つ。
  • AutoV/LoZ 関数を使って、ゴースト電圧によって生じる誤った読み取り値を防止。
  • True-rms AC 電圧/電流の読み取り値を6,000カウントの分解能で表示。最小値/最大値/平均値の読み取り値が表示され、周波数および静電容量が測定される。電池ケースの蓋は、作業を続けやすいように、すぐに開けることができる位置にある。
  • CAT III 600V環境で安全に使用するために、独自にテストされている。
  • VoltAlert テクノロジーによる非接触式の電圧検出。
  • AutoVolt による自動 AC/DC 電圧選択。
  • 大型白色LEDバックライトにより、薄暗い中でも作業可能。
  • 10A(20A過負荷は30秒間)を測定。
  • 片手での使用に適したコンパクトで人間工学に基づいたデザイン。
  • オプションの磁石式ハンガー(ToolPak)を使用でき、ハンズ・フリー操作が容易。

233

(233)外観

外観

  • 不自由な測定環境でも最大限の柔軟性をもたらす。マルチメーターを計測場所に設置し、取り外し可能なディスプレイを見やすい場所に置くことが可能。狭い空間でリードと計器を扱う必要がなくなる。
  • 機械または電気パネルがリミット・スイッチや絶縁部から物理的に離れている場合や、クリーン・ルームまたは危険区域のようにユーザーのアクセスが制限される領域の場合など、アクセス困難な場所で測定可能。
  • 真の実効値型のAC電圧および電流により、非線形信号を正確に測定。1,000VまでのAC/DC電圧を測定。10Aまで測定可能(30秒までなら20A)。
  • 10,000μF容量範囲。50kHzまでの周波数。内蔵温度計により、別の機器を持ち運ばずに、温度を測定可能。抵抗、導通、およびダイオードテスト。
  • 低消費電力ワイヤレス・テクノロジーにより、測定点から10mまでディスプレイを離すことができ、柔軟に使用可能。測定への干渉はなし。ディスプレイの着脱はマグネット式なので、必要なときに簡単装着。
  • プローブをしっかり目視し、より安全に電気計測を行えるように、機器を持たずに測定を行うことが可能。ディスプレイを接続して、従来同様のマルチメーターとしても使用可能。ディスプレイが計器に接続された場合、無線送信機が自動的に電源オフ。自動電源オフにより電池を節約。
  • 変化を自動的に捕捉する目的で最小/最大および平均を記録。試験導通とダイオード。大きな表示と明るいバックライトを備えた見やすいディスプレイ。
  • 電池寿命:約400時間。

287

(287)外観

外観

  • トレンドの拡大表示によりトレンドキャプチャデータを表示また分析できる優れた機能。5倍の拡大率で詳細を表示可能。
  • 記録をセットアップする際の「Simplified Record」画面。
  • 経時的に信号を無人モニタリングするための拡張メモリーを使ったロギング機能。内蔵のトレンドキャプチャを使用することで、PCがなくてもロギングされた読み取り値をグラフで確認可能。最大15,000件のイベントを記録また保存。
  • 余裕のある50,000カウント、白色バックライト付き1/4VGAディスプレイ。複数の測定情報のセットを同時に表示可能。
  • TrendCapture によるロギング機能。この機能は、設計、プロセス、またはシステムのパフォーマンスを文書化する場合、あるいは他のプロジェクトでの作業時に無人モニタリングが必要な場合に不可欠なツール。測定を1本のラインとしてプロットし、一定時間内の信号偏差を検出。内蔵のTrendCaptureを使用することで、PCがなくてもロギングされた読み取り値をグラフで表示可能(ソフトウェアとインターフェース・ケーブルはオプション)。
  • 200時間以上連続して複数のセッションまたはログ・データを記録可能。
  • i-infoボタン。測定機能のヘルプ表示機能。機能の詳細を確認したい場合は、その機能で「i」ボタンを押す。
  • 保存された測定に名前を付け、また、現場でされた測定を後で呼び出し可能。
  • リアルタイム・クロックは保存した読み取り値に自動でタイムスタンプ。
  • 本計器は、新しい機能が追加されると、ユーザーによるアップグレードと機能拡張ができ、最新機能をすぐに使用可能。
  • 多言語インターフェース。信号変動を記録するタイムスタンプ付きの最小値/最大値/平均値。ソフト・キー、スクロール・ボタン、および二次機能への簡単な操作アクセス。
  • 0.025%の基本DC確度。100kHz AC帯域幅。
  • True-rms型のAC電圧および電流により、複雑な信号または非線形負荷を正確に測定。
  • 10Aまで測定可能(30秒までなら20A、10Aでは連続測定可能)。100mF容量範囲。温度機能。
  • 低オームまたは容量測定からテスト・リード抵抗を除外する相対モード。250μsの速度で過渡現象を記録するピーク捕捉。
  • 最高品質のテスト・リードおよびワニ口クリップが付属。
  • CAT III 1000 V/CAT IV 600 V の安全性評価。

289

(289)外観

外観

  • 余裕のある50,000カウント、白色バックライト付き 1/4 VGAディスプレイ。複数の測定情報のセットを同時に表示可能。
  • TrendCaptureによるロギング機能。この機能は、設計、プロセス、またはシステムのパフォーマンスを文書化する場合や、他のプロジェクトでの作業時に無人モニタリングを行う場合に不可欠なツール。測定を1本のラインとしてプロットし、10,000件までの読み取り値を保存することで、一定時間内の信号偏差を検出。内蔵のTrendCaptureを使用することで、PC がなくてもロギングされた読み取り値をグラフで表示可能(ソフトウェアとインターフェース・ケーブルはオプション)。
  • 200時間以上連続して複数のセッションまたはログ・データを記録可能。これは、デザイン性能の実行結果を値付けする場合や、無人でモニターする場合に役立つ。
  • 測定機能のヘルプ画面にある「i-info」ボタン。機能の詳細を確認したい場合は、その機能で「i」ボタンを押す。
  • LoZボルト。低インピーダンス電圧機能は、“ゴースト電圧” による誤った読み取りを防ぐ。これは通電状態の有無をテストする場合の推奨モードでもある。
  • 可変速度モーター・ドライブやその他の電気ノイズを発生する機器で、正確な電圧および周波数を測定するロー・パス・フィルター。
  • 50Ωのレンジ。モーター巻線抵抗、低オーム測定、あるいは他の接触抵抗の差を測定し比較するのに役立つ。50Ωレンジ(1mΩの分解能、10mAのソース電流)の端子2つ。
  • 測定保存機能では、現場で実行した測定に名前を付けて、後で呼び出し可能。
  • リアルタイム・クロック。保存した読み取り値に自動でタイムスタンプ。
  • 現場でアップグレードと機能拡張ができ、最新機能をすぐに使用可能。
  • 多言語インターフェース。
  • 信号変動を記録するタイムスタンプ付きの最小値/最大値/平均値。
  • ソフト・キー、スクロール・ボタン、および二次機能への簡単な操作アクセス。カスタム表示も作成可能。
  • 0.025%の基本DC確度。
  • 100kHz AC帯域幅。
  • 真の実効値型のAC電圧および電流により、複雑な信号または非線形負荷を正確に測定。
  • 10Aまで測定可能(30秒までなら20A、10Aでは連続測定可能)。
  • 100mF容量範囲。
  • 温度機能。
  • 低Ωまたは容量測定からテスト・リード抵抗を除外する相対モード。
  • 250μsの速度で過渡現象を記録するピーク捕捉。
  • 最高品質のテスト・リードおよびワニ口クリップが付属。
  • 光学USB PC通信インターフェースを使用すれば、データをPCに簡単にダウンロードして、FVF ソフトウェア(オプション)で、記録したデータを文書化可能。
  • CAT III 1000V/CAT IV 600V の安全性評価。
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログ等を参照してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FLUKE デジタルマルチメーターのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
測定
5
満足度:5.0
機能的に申し分ない。 コンパクトになり片手で切り替え操作出来たり、 バーグラフや液晶バックライトなど、使いやすく便利。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qエネルギーの高い場所でも使用できますか?
A
はい。CATIII、CATIVといった安全規格を取得しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FLUKE デジタルマルチメーター
FLUKE 特殊デジタル・マルチメーター
デジタルマルチメーター ポケット型
デジタルマルチメーター スタンダードタイプ
デジタルマルチメーター 多機能
デジタルマルチメーター TYシリーズ
メーカーFLUKEFLUKE三和電気計器エスコエスコアズワン
通常価格23,024-172,08019,96424,000 -17,75246,000 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目2日目〜2日目1日目
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
商品区分本体本体本体本体本体本体
レンジ切替自動自動--自動・手動自動
検電機能なしなし--なしなし
データホールドありあり-なしありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング