17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

スパークキラー XEシリーズ XE1201

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スパークキラー XEシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

XE1201

2021年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

主要海外規格を網羅した250Vac定格の汎用部品のサージノイズ対策品。
【特長】
・主要海外規格を250Vac定格で取得した小型シリーズ。
・全世界すべての地域向機器に搭載可能。
【用途】
・全世界対応の自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

定格電圧(V)
250
抵抗値(Ω)
120
静電容量(F)
0.1μ
外形寸法(WxHxT)(mm)
23.5x17.5x8.5
端子径(φd)(mm)
0.8
端子間隔(mm)
20.0
尖頭値(V)
800
最高印加電圧(V)
1200
パルス幅(msec)
50
使用温度範囲(℃)
-40~+100
規格
UL, cUL, CSA, VDE, Electrosuisse, SEMKO, NEMKO, FIMKO, DEMKO
RoHS2(10物質)?
対応

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト