17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

スパークキラー CRシリーズ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

スパークキラーの特長

CRシリーズの外観A

CRシリーズの外観A

CRシリーズの外観B

CRシリーズの外観B

外形寸法図

外形寸法図

回路図

回路図

型名静電容量
µF±20%
抵抗値
Ω±30%
外形寸法(mm)重畳パルス条件(最大)最高印
加電圧
試験電圧絶縁抵抗
DL尖頭値パルス幅繰返し
周波数
パルス幅
×周波数
CR-102010.1200(1/4W)14.538700V
max.
50msec
max.
360Hz
max.
0.45max.800V端子間
625Vac 50/60Hz 60sec
端子・ケース間
2,000Vac
50/60Hz 60sec
端子間
10,000MΩmin
端子・ケース間
10,000MΩmin
(at500Vdc)
CR-201510.2150(1/4W)420.15max.
CR-301510.3150(1/2W)18.54870msec
max.
0.07max.
CR-505000.550(1/2W)

注)重畳パルス条件(最大)の尖頭値はライン電圧に重畳して、スパークキラーの両端に加えることができるパルス電圧の最大値を示す。
但し、その値はライン電圧を加えたとき最高印加電圧を超えてはならない。

型番リスト

表示件数

抵抗値

(Ω)

静電容量

(F)

外形寸法(LxφD)

(mm)

パルス幅

(msec)

RoHS?最小発注数量
150
0.2μ
42x14.5
50
10
1個
150
0.3μ
48x18.5
70
10
1個
50
0.5μ
48x18.5
70
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
600
( 660 )
在庫品1日目当日出荷可能
780
( 858 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,140
( 1,254 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

250Vac定格の被服電線タイプのサージノイズ対策品。
【特長】
・形状ビニールコードタイプ。
・250Vacライン用の汎用タイプ。
・形状がチューブラ形で取付容易。
【用途】
・民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。
・被服電線タイプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパークキラー CRシリーズのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
リレーのスパーク対策として使用
3
満足度:3.0
リードがついているため購入しています。問題なく取付けはできたのですがもう少し小型の商品があると使いやすいです。スパーク対...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q100V定格の装置に250V定格の岡谷製品を使用しても効果は得られますか?
A
岡谷製品の方が定格が大きい分には問題ございません。
Q空中配線でも問題ありませんか?
A
他の機器と接触しなければ空中配線でも問題ございません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパークキラー CRシリーズ
スパークキラー S・SBシリーズ
AC電源用サージプロテクタ RSPDシリーズ
Okaya Electric Industries サージサプレッサユニット
サージ電圧吸収用CR回路
OkayaElectricIndustries RCネットワークコンデンサ(静電容量 100nF)
メーカー岡谷電機産業岡谷電機産業岡谷電機産業岡谷電機産業住友重機械岡谷電機産業
通常価格600-90 -4,306371500 -370
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目
定格電圧(V)250150AC250---
引出し線(AWG)18-----
尖頭値(V)700650----
最高印加電圧(V)800700----
使用温度範囲(℃)-40~+85-40~+85-40~+70---
よく一緒に購入される商品

サージノイズ対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト