17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

スパークキラー AU・TAシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スパークキラー AU・TAシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AU1201

2023年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

250Vac定格の小型汎用部品。
【特長】
・AUシリーズはUL、CSA、VDE(ENEC)を250Vacとして取得した小型シリーズ。
・TAシリーズはUL、CSA、VDEを取得した超小型シリーズ。
・定格AC250で主要国対応の安全規格取得。
【用途】
・欧米向けの自動化機器、事務機器等の電源雑音防止、接点保護。
・TAシリーズはリレー等に内蔵可能。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

定格電圧(V)
250
抵抗値(Ω)
120
静電容量(F)
0.1μ
外形寸法(WxHxT)(mm)
20.0x17.0x8.0
端子径(φd)(mm)
0.8
端子間隔(mm)
17.5
尖頭値(V)
700
最高印加電圧(V)
700
パルス幅(msec)
50
使用温度範囲(℃)
-40~+100
規格
UL, cUL, CSA, ENEC-VDE
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト