17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

多連型ケーブルグランド グランド本体 KDLシリーズ

多連型ケーブルグランド グランド本体 KDLシリーズ
通常単価(税別)
4,55919,283特別価格
税込単価
5,01521,211特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

多連型で複数のケーブルを狭いスペースに取付可能なケーブルグランド(本体)です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

■規格表

型式タイプ取付寸法(mm)適合電線仕様温度範囲材質保護構造適合ブッシュ
(商品ページ)
ABCD
KDL16-2IP54
保護構造
323686103Φ16~29-20℃~+80℃25%グラスファイバー入り
ナイロン66製
ゴム製ガスケット付き
付属ガスケット
専用ブッシュと
合わせてIP54
大孔用×2KDT-Z16、KDT-Z17
KDL16-4323686103Φ3~16小孔用×4KDTZ-05、KDTZ-06、KDTZ-07、KDTZ-08、
KDT-10、KDT-11、KDT-12、KDT-13、KDT-15、BTK17
KDL24-33236117130Φ16~29(大孔)
Φ3~16(小孔)
大孔用×2KDT-Z16、KDT-Z17
小孔用×1KDTZ-05、KDTZ-06、KDTZ-07、KDTZ-08、
KDT-10、KDT-11、KDT-12、KDT-13、KDT-15、BTK17
KDL24-53236112130Φ3~16-20℃~+100℃小孔用×5KDTZ-05、KDTZ-06、KDTZ-07、KDTZ-08、
KDT-10、KDT-11、KDT-12、KDT-13、KDT-15、BTK17
KDL2-106455112130小孔用×10



 

型番リスト

表示件数

使用ケーブル外径

使用温度範囲

(℃)

適合ブッシュ

RoHS?最小発注数量
Φ3~16
-20~100
小孔用×10
10
1個
Φ16~29
-20~80
大孔用×2
10
1個
Φ3~16
-20~80
小孔用×4
10
1個
Φ16~29(大孔)、3~16(小孔)
-20~80
大孔用×2、小孔用X1
10
1個
Φ3~16
-20~100
小孔用X5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,283
( 21,211 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,1495,074
( 5,581 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,292
( 5,821 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,559
( 5,015 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,483
( 13,731 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

多連型で複数のケーブルを狭いスペースに取付可能なケーブルグランド(本体)です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

多連型ケーブルグランド グランド本体 KDLシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
配電盤に使用しています
4
満足度:4.0
社内生産設備装置の配電盤に使用しています。配電盤内に配線を引き込む部分に使いました。取り付けは角穴で済み、何も問題はあり...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qこの商品はEMC対策品でしょうか?
A
EMC対策品ではございません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多連型ケーブルグランド グランド本体 KDLシリーズ
耐熱ケーブルグランド(A型)
難燃ケーブルグランド(A型)
ケーブルグランド(耐熱)
汎用型ケーブルクランプ キャプコン OA-1シリーズ
ケーブルグランド(シールド)
メーカーMurrplastik日本エイ・ヴィー・シー日本エイ・ヴィー・シーミスミオーム電機(配線パーツ・熱対策機器)ミスミ
通常価格4,559-870 -576 -870 -321 -1,354 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランド
形状多連型(角型)一体型一体型一体型キャプコン型シールド型
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂金属
その他その他その他
保護機能(耐環境性)防水性その他防水性 / 難燃性防水性難燃性防水性 / 耐食性
よく一緒に購入される商品

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト