ツール用品技術窓口
日置電機
ワイヤレス電圧・熱電対ロガー LR8515
通常価格(税別):66159円~
通常出荷日:21日目
共立電気計器
負荷電流検出型クランプセンサ
共立電気計器
通常価格(税別):10548円~
通常出荷日:2日目 ~
共立電気計器
Ior漏電監視ロガーとクランプセンサのセットモデル
共立電気計器
通常価格(税別):198700円~
通常出荷日:6日目
共立電気計器
リーク電流~負荷電流検出型クランプセンサ
共立電気計器
通常価格(税別):19000円~
通常出荷日:6日目 ~
アズワン
テクトロニクス&フルーク デジタルマルチメーター FLUKE-287/FLUKE-289
通常価格(税別):83552円~
通常出荷日:8日目
共立電気計器
簡易操作クランプメータ
共立電気計器
通常価格(税別):4951円~
通常出荷日:3日目 ~
ニデックドライブテクノロジー
デジタルフォースゲージ FGJNシリーズ
ニデックドライブテクノロジー
通常価格(税別):52000円~
通常出荷日:4日目
FLUKE
テストリード TLシリーズ
FLUKE
通常価格(税別):5389円~
通常出荷日:1日目
ニデックドライブテクノロジー
デジタルフォースゲージ FGPシリーズ
ニデックドライブテクノロジー
通常価格(税別):76905円~
通常出荷日:3日目 ~
オムロン
クランプ電力ロガー ZN-CTC11(一体型)
通常価格(税別):30330円~
通常出荷日:在庫品1日目
漏洩電流の記録に最適なデータロガー【特長】・1台で負荷電流、リーク電流、電圧の記録ができるマルチタイプ...
詳細を確認

テクシオ・テクノロジー
交流電子電圧計
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

新潟精機(SK)
鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ
4.7通常価格(税別):9,289円~

ミツトヨ
ダイヤルゲージ 測定子
4.9通常価格(税別):284円~

新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
4.7通常価格(税別):1,300円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~