17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

各種測定コード

通常単価(税別)
3,0016,001特別価格
税込単価
3,3016,601特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

各種測定器用のコード。【特長】・測定コードに関する安全規格IEC61010-031:2008に対応。・...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

(測定用コード)適応機種

全長

(mm)

最小発注数量
1009、1011、1012、1110、2027、2046R、2055、2056R、2412、2608A
1100
1個
4102A、4102A-H、4105A、4105A-H、6017、6017F、6018、6018F
緑:5000、黄:10000、赤:20000
1個
4102A、4102A-H、4105A、4105A-H、4105DL、4105DL-H、4105DLBT-H、6017、6017F、6018、6018F
赤・黄・緑 各色:1500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,001
( 3,301 )
3日目
6,0015,729
( 6,302 )
3日目
4,126
( 4,539 )
3日目

詳細情報

基本情報

各種測定器用のコード。
【特長】
・測定コードに関する安全規格IEC61010-031:2008に対応。
・二重被覆コードの採用(※一部のマルチメータ・クランプメータ用コードのみ)。
【用途】
・各測定器に使用可能。
・キャップが取り外し可能なため、コンセント等の電圧測定も可能。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

コードの詳細

測定コード:関連画像

7066A

  • 適応機種:1009/1011/1012/1110/2027/2046R/2055 /2056R/2412/2608A
  • 測定コード:1,100m
測定コード:関連画像

7095A

  • 適応機種:4102A/4102A-H/4105A/4105A-H/6017/6017F/6018/6018F
  • 精密測定用コード赤:20m、黄:10m、緑:5m
測定コード:関連画像

7241A

  • 適応機種:4102A/4102A-H/4105A/4105A-H/4106/6017/6017F/6018/6018F
  • 精密測定用コード赤黄緑:1.5m
測定コード:関連画像

7073

  • 適応機種:2413F/2413R
  • 2WAYアナログ出力コード:2,120m
測定コード:関連画像

7107A

  • 適応機種:2002PA/2002R/2003A/2009R/2200
  • 測定コード:1,100m
測定コード:関連画像

7127A

  • 適応機種:4102A/4102A-H/4105A/4105A-H
  • 簡易測定プローブ:1,580m
測定コード:関連画像

7128A

  • 適応機種:5410
  • 測定コード:1,390m
測定コード:関連画像

7129A

  • 適応機種:5410
  • ワニグチコード:1,450m
測定コード:関連画像

7154B

  • 適応機種:1009/1011/1012/1110/2027/2046R/2055 /2056R/2412/2608A
  • 工業用安全測定コード:1,220m
測定コード:関連画像

7159B

  • 適応機種:1009/1011/1012/1110/2027/2046R/2055 /2056R/2412/2608A
  • 工業用安全測定コード(ヒューズ:8919入):1,220m
測定コード:関連画像

7196A

  • 適応機種:6022/6023/6025
  • リモートスイッチ付コード:1,550m
測定コード:関連画像

7220A

  • 適応機種:1012K/1051/1052/1061/1062
  • 測定コード:1,080m
測定コード:関連画像

7234

  • 適応機種:1009/1011/1012/1012K/1051/1052/1061/1062
  • ワニグチ測定コード:1,080m

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

各種測定コードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
各種測定コード
記録計コード/工業用安全測定コード/延長コード
φ4mmバナナソケット(10A)
φ4mmバナナソケット(10A)
φ4mmバナナソケット(6A)
バッテリークリップ 50A
メーカー共立電気計器共立電気計器ミスミミスミミスミELPA朝日電器
通常価格3,001-3,000 -404 -320255971
通常出荷日3日目6日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
商品区分テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト