エレクトロニクス部品技術窓口
通電状態のままで電流を測定できることができる測定器。【特長】・配線をクランプする(はさみこむ)ことによ...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
22,665円21,053円 ( 23,158円 ) | 3日目 |
25,756円23,419円 ( 25,761円 ) | 3日目 |
35,600円33,684円 ( 37,052円 ) | 3日目 |
36,072円 ( 39,679円 ) | 3日目 |
10,657円10,071円 ( 11,078円 ) | 3日目 |
23,600円 ( 25,960円 ) | 5日目 |
23,528円 ( 25,881円 ) | 3日目 |
23,600円23,177円 ( 25,495円 ) | 3日目 |
29,600円 ( 32,560円 ) | 3日目 |
44,564円40,789円 ( 44,868円 ) | 3日目 |
53,098円50,512円 ( 55,563円 ) | 3日目 |
31,600円30,746円 ( 33,821円 ) | 3日目 |
40,026円37,248円 ( 40,973円 ) | 3日目 |
31,600円31,498円 ( 34,648円 ) | 3日目 |
32,600円 ( 35,860円 ) | 5日目 |
10,486円 ( 11,535円 ) | 3日目 |
4,951円3,444円 ( 3,788円 ) | 6日目 |
通電状態のままで電流を測定できることができる測定器。
【特長】
・配線をクランプする(はさみこむ)ことにより、回路を切断することがない。
・交流電流、交流電流・直流電流、漏れ電流・負荷電流・DCミリアンペアの測定用を用意。
・用途に応じて選択することが可能。
・使いやすいティアドロップ型コアを採用している(一部機種を除く)。
【用途】
・交流負荷電流・漏れ電流・直流電流の測定に便利。

KEW 2500
4-20mA DCループ電流を回路切断なしに測定可能
プロセス計装やビル計装の信号測定に
| 直流電流 | 20/100mA(2レンジオート) ±0.2%rdg±5dgt(0.00mA~21.49mA) ±1.0%rdg±5dgt(21.0mA~120.0mA) |
|---|---|
| 被測定導体径 | 最大φ6mm |
| 出力 | 記録計出力:DC 1mAに対してDC 10mV |
| 適合規格 | IEC61010-1,61010-2-030CATII300V汚染度2 IEC61010-2-032 IEC61326-1,61326-2-2 IEC60529 IP40 |
| 動作温湿度範囲 | -10~+50℃85%以下(結露のないこと) |
| 保存温湿度範囲 | -20~+60℃85%以下(結露のないこと) |
| 使用電池 | 単3形乾電池 R6/LR6(1.5V)×4 ※連続使用可能時間LR6使用時約60時間(オートパワーオフ約10分) |
| 外形寸法 | 本体部 111(L)×61(W)×40(D)mm センサ部 104(L)×34(W)×20(D)mm コード長 700mm ※センサ一体型 |
| 質量 | 約290g(電池含む) |
| 付属品 | 9096(携帯用ケース) 単3形乾電池 LR6×4,取扱説明書 |
| オプション | 7256(出力コード) |

KEW 2200
薄い・軽い・ポケットサイズのACクランプ
| 交流電流 | 40.00/400.0/1000A(3レンジオート) ±1.4%rdg±6dgt (50/60Hz) ±1.6%rdg±6dgt (45~65Hz) |
|---|---|
| 交流電圧 | 4.000/40.00/400.0/600V(4レンジオート) ±1.8%rdg±7dgt (45~65Hz) ±2.3%rdg±8dgt (65~500Hz) |
| 直流電圧 | 400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート) ±1.0%rdg±3dgt (*1) |
| 抵抗 | 400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00MΩ(6レンジオート) ±2.0%rdg±4dgt (0~400kΩ) ±4.0%rdg±4dgt (4MΩ) ±8.0%rdg±4dgt (40MΩ) |
| 導通 | 50±30Ω以下でブザー鳴動 |
| 被測定導体径 | 最大φ33mm |
| 適合規格 | IEC61010-1CATIII600V汚染度2(ACA) CATIII300V, CATII600V汚染度2(AC/DCV) IEC61010-031, IEC61010-2-032, IEC61326(EMC) |
| 使用電池 | 単4形乾電池 R03/LR03 (1.5V)×2 ※連続使用可能時間約350時間(オートパワーオフ 約10分) |
| 外形寸法 | 190(L)×68(W)×20(D)mm |
| 質量 | 約120g (電池含む) |
| 付属品 | 7107A(測定コード) 9160(携帯用ケース) 単4形乾電池R03×2,取扱説明書 |
| オプション | 8008(マルチトラン) |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三和電気計器
クランプメーター(交流・直流電流測定用)
5通常価格(税別):23,938円~

共立電気計器
クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)
4通常価格(税別):32,510円~

日置電機
日置(HIOKI) クランプオンAC/DCハイテスタ 3288
0通常価格(税別):28,647円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

新潟精機(SK)
鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ
4.7通常価格(税別):9,289円~