17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

単相乾式変圧器 B種絶縁 AE42シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

単相乾式変圧器 B種絶縁 AE42シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NESB50AE42-00

2021年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

布目電機 トランス 単相乾式変圧器 B種絶縁 AE42シリーズ。

指定中の仕様・寸法情報

相数/巻線
単相/複巻
容量(kVA)
0.05
一次電圧(V)
380,400,440.00
二次電圧(V)
200,220
寸法 縦(mm)
100
寸法 横(mm)
88
寸法 奥行き(mm)
95
説明
単相乾式変圧器B種絶縁
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト