17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

テープ付 ニュー・エフモール

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

テープ付 ニュー・エフモール

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SFT01

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。
・両面テープの厚さは0.7mmです。
・豊富なサイズとカラーを取揃えております。
・エフモールよりも収容力が40%アップしています。
・取り合付け用のビス穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】2023年3月31日に受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

指定中の仕様・寸法情報

長さ(m)
1
グレー
号数(SFT, GA, GL, GR, GRS, GRB)
0号
幅(mm)
12.5
厚み(mm)
7.5
JANコード
4528944628051
トラスココード
-
材質
塩化ビニル
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト